개요로 돌아가기

PROFINET에 필요한 모든 것

세계 최고의 자동화 전문 기업 중 하나인 피닉스컨택트는 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트에서 케이블 및 플러그에 이르기까지 PROFINET 네트워크를 구축하기 위한 완벽한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 피닉스컨택트의 다른 제품과 함께 완벽하게 조정된 컴포넌트를 사용하여 기계와 시스템의 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

PC WORX 자동화 소프트웨어

 PC WORX 프로그래밍 소프트웨어  

PC WORX 프로그래밍 소프트웨어

PROFINET 시스템의 핵심은 컨트롤러입니다. PC WORX 자동화 소프트웨어를 사용해 피닉스컨택트의 컨트롤러를 일관되게 프로그래밍할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 PROFINET 네트워크 구성 및 IEC 61131에 따른 프로그래밍뿐만 아니라 모든 컴포넌트의 스타트업 및 진단을 지원합니다.

맨 위로 돌아가기

안정적인 무선 솔루션

Bluetooth 및 WLAN용 액세스 지점  

Bluetooth 및 WLAN용 액세스 지점

넓은 영역이나 간단한 포인트-투-포인트 연결을 지원하는 무선 네트워크를 구현하는 경우 PROFINET 네트워크에서 액세스 지점을 통합합니다. 피닉스컨택트의 액세스 지점은 산업 분야에 최적화된 Bluetooth 및 WLAN 802.11 기술에 기반합니다.

맨 위로 돌아가기

다목적 스위치 기술

스위치 장치  

스위치 장치

피닉스컨택트는 모듈형 또는 컴팩트 설계, 2개에서 24개의 포트, RJ45 또는 HCS(Hard Clad Silica) 파이버와 같은 광섬유 인터페이스, 폴리머 파이버 또는 유리 섬유 등과 같은 요구되는 모든 요구 사항에 적합한 스위치를 제공합니다. PROFINET을 위한 모든 관련 기능을 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

강력한 컨트롤러

확장 가능한 PROFINET용 컨트롤러  

확장 가능한 PROFINET용 컨트롤러

피닉스컨택트는 일반 및 고급 제어 작업을 위한 모듈형 확장을 지원하는 PLC을 제공하며 DIN 레일을 위한 PLC도 제공합니다. 또한 피닉스컨택트는 PROFINET 인터페이스가 있는 PC 기반의 다기능 컨트롤러를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

유연한 미디어 컨버터

PROFINET용 미디어 컨버터  

PROFINET용 미디어 컨버터

FO(광섬유)를 사용하여 최적의 간섭 내성과 최대한의 전송 범위를 실현할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 미디어 컨버터를 사용하여 RJ45 인터페이스를 폴리머 파이버, HCS 파이버 또는 유리 섬유로 변환할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

효과적인 서지 보호

보호 어댑터 및 낙뢰 어레스터  

보호 어댑터 및 낙뢰 어레스터

피닉스컨택트의 효과적인 서지 보호를 사용하여 시스템 안전성을 향상하십시오. PROFINET 인터페이스 보호를 위한 RJ45 어태치먼트 플러그 DATATRAB이 제공됩니다.

맨 위로 돌아가기

명확한 컨트롤 캐비닛 케이블링

명확한 컨트롤 캐비닛 케이블링용 패치 필드  

명확한 컨트롤 캐비닛 케이블링용 패치 필드

피닉스컨택트의 패치 필드는 명확하고 쉬운 컨트롤 캐비닛 케이블링을 보장합니다. 최대 8개의 RJ45 소켓이 있고 IDC 또는 스크류 연결방식으로 제공됩니다.

또한 한 번에 패치 필드를 컨트롤 캐비닛의 DIN에 마운트할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

사전 조립된 케이블링 시스템

케이블 및 커넥터  

케이블 및 커넥터

피닉스컨택트의 PROFINET 제품 포트폴리오에는 모든 설치 개념을 위한 케이블과 커넥터가 포함되어 있습니다. 직접 확인해보십시오.

  • IP20 및 IP67 보호 수준의 RJ45 커넥터
  • IP65 및 IP67 보호 수준의 M12 커넥터
  • 전원 분배용 커넥터
  • 컨트롤 캐비닛 및 필드용의 모든 일반 케이블 타입

 

맨 위로 돌아가기

컨트롤 캐비닛 및 필드용 PROFINET I/O 시스템

PROFINET 호환 I/O 시스템  

PROFINET 호환 I/O 시스템

Axioline, Inline, ST(Smart Terminal), Fieldline 및 Ruggedline 제품 라인을 통해 피닉스컨택트는 광범위한 요구 사항을 위한 PROFINET 호환 I/O 시스템을 제공합니다.

  • 실시간 통신용
  • IP20 및 IP65/IP67 보호 수준
  • 모듈형 또는 컴팩트 설계
  • 금속 하우징에 장착된 뛰어난 견고성
  • 수많은 분야에서 승인됨
맨 위로 돌아가기

PLD 기계 라이트 - 스마트한 라이트

PLD 통신 모듈을 사용한 완벽한 기계 조명 통합

인텔리전트한 라이트 통합 - PLD 기계 라이트 사용

LED 기술, 눈부심 방지 라이트, 통신 인터페이스, SPEEDCON 빠른 잠금 시스템과 M12 시리즈의 직렬 연결 등을 사용하는 피닉스컨택트의 강력한 PLD 기계 라이트는 산업용 어태치먼트의 효율적 조명에 대한 기준을 설정합니다.

PROFINET용 PLD 통신 모듈을 사용해 언제든지 조명 장치에 액세스하여 파라미터화하고 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 따라서 개별 조명 솔루션을 구현할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

PROFINET용 네트워크 절연기

PROFINET용 네트워크 절연기  

PROFINET용 네트워크 절연기

피닉스컨택트의 절연기는 구리 기반 Ethernet 네트워크에서 최대 4 kV의 전기 절연에 사용됩니다. 따라서 Ethernet 장치와 인터페이스를 보호할 수 있습니다. 이렇게 하면 산업 환경에서 간섭 내성이 크게 향상됩니다.

이 장치는 EN 50155 및 EN 50121에 따라 철도 애플리케이션의 요구 사항을 충족합니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • PROFINET에 필요한 모든 것

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166