PROFINET

PROFINET

미래 경쟁력을 갖춘 시스템 솔루션

PROFINET는 뛰어난 유연성과 강력한 기능을 제공하는 Ethernet 기반의 완벽한 자동화 솔루션입니다.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

  • 서지 보호 제품 목록
    서지 보호

    Ethernet 데이터 네트워크용 고속 서지 보호이며 안테나 신호 및 전원 공급 장치용 서지 보호입니다.

  • 스위치 제품 목록
    매니지드 스위치

    다양한 애플리케이션을 위한 모든 PROFINET 적합 클래스의 산업용 Ethernet 스위치입니다.

  • 절연기 제품 목록
    절연기

    전기 절연을 통한 Ethernet 네트워크 절연을 위한 컴포넌트입니다.

  • 컨버터 제품 목록
    컨버터

    다양한 연결 방법의 미디어 컨버터는 RJ45 인터페이스를 폴리머 파이버, HCS 파이버 또는 유리 섬유로 변환합니다.

  • 케이블 및 커넥터 제품 목록
    케이블 및 커넥터

    다양한 길이 및 보호 수준의 PROFINET 케이블 및 커넥터 제품이며, 사전 조립되어 제공되거나 미터 단위로 판매됩니다.

  • 패치 패널 제품 목록
    패치 패널 제품 목록

    필드 및 컨트롤 캐비닛 케이블링 간 인터페이스 모듈

검색 위치 PROFINET

이 카테고리의 전 상품 보기

세계 최고의 자동화 전문 기업 중 하나인 피닉스컨택트는 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트에서 케이블 및 플러그에 이르기까지 PROFINET 네트워크를 구축하기 위한 완벽한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 피닉스컨택트의 다른 제품과 함께 완벽하게 조정된 컴포넌트를 사용하여 기계와 시스템의 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

이점

  • Ethernet 통신을 위한 전세계적 표준: 개방적 및 국제적 사용에 적합
  • 개방형 네트워크 구조로 인한 기존 자동화 시스템의 손쉬운 통합
  • 매우 강력하고 유연한 통신 프로토콜로 인한 포괄적인 진단 및 최고 수준의 보안
  • 500개 이상의 제품 및 서비스로 구성된 피닉스컨택트의 포괄적인 제품군
  • 일관된 기술 전문성: PROFINET 장치와 해당 플러그 및 칩셋뿐만 아니라 스택 및 구성기의 독자적인 개발
  • PROFINET 혁신 역량 센터가 제공하는 장치 개발, 인증 및 통합을 위한 지원

PROFINET에 필요한 모든 것

PROFINET에 필요한 모든 것

강력한 컨트롤러

피닉스컨택트는 일반 및 고급 제어 작업을 위한 모듈형 확장을 지원하는 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러를 제공하며 DIN 레일을 위한 컨트롤러도 제공합니다. 또한 피닉스컨택트는 PROFINET 인터페이스가 있는 PC 기반의 다기능 컨트롤러를 제공합니다.

컨트롤 캐비닛 및 필드 설치용 I/O 시스템

Axioline F, Axioline E, 인라인, INTERBUS ST, Fieldline 및 Ruggedline 제품군을 통해 피닉스컨택트는 가장 광범위한 요구 사항을 위한 PROFINET 호환 I/O 시스템을 제공합니다.

  • IP20 및 IP65/IP67 보호 수준
  • 모듈형 또는 컴팩트 설계
  • 다양한 기능 있음
  • 국제 인증 획득

PC Worx 자동화 소프트웨어

PROFINET 시스템의 핵심은 컨트롤러입니다. PC Worx 자동화 소프트웨어를 사용해 피닉스컨택트의 컨트롤러를 일관되게 프로그래밍할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 PROFINET 네트워크 구성 및 IEC 61131에 따른 프로그래밍뿐만 아니라 모든 컴포넌트의 스타트업 및 진단을 지원합니다.

PROFINET용 산업용 Ethernet 스위치

모든 PROFINET 애플리케이션에 적합한 스위치를 선택하십시오.

  • 준수 클래스 A – PROFINET 네트워크 안정화를 위한 PTCP 필터가 있는 린 매니지드 스위치입니다.
  • 준수 클래스 B – 제어 시스템에서의 직접 구성 및 진단용 통합 PROFINET 장치, 자동 토폴로지 탐지용 LLDP 및 빠른 이중화용 미디어 이중화 프로토콜(MRP)이 있는 스마트 매니지드 스위치입니다.
  • 준수 클래스 C – 통합 ERTEC 기술 및 최적의 실시간 특성뿐만 아니라 컷스루 스위칭을 통한 PROFINET 데이터의 가장 높은 우선 순위 지정 기능이 있는 PROFINET IRT 스위치입니다.

안정적인 무선 솔루션

PROFINET 네트워크에서 피닉스컨택트의 무선 통신 및 안정적인 산업용 컴포넌트가 제공하는 이점을 경험해 보십시오. 안전성, 보안, 고성능 및 간편한 유지 관리를 특징으로 하는 무선 Ethernet은 광범위한 시스템 및 모바일 기계를 위한 최적의 솔루션입니다. 애플리케이션 및 요구 사항에 적합한 기술을 사용하십시오.

  • 산업용 무선 LAN – 높은 성능 수준의 광범위한 네트워크에서 수많은 모바일 장치를 연결할 수 있습니다.
  • 산업용 Bluetooth – 다른 무선 시스템과 병행할 경우에도 자동화 컴포넌트를 매우 쉽게 연결할 수 있습니다.

유연한 미디어 컨버터

산업용 Ethernet 애플리케이션에서 최대한의 간섭 내성과 최대한의 전송 범위를 제공하기 위해 미디어 컨버터는 Ethernet 데이터를 광섬유로 투명하게 변환합니다.

피닉스컨택트는 매우 먼 거리를 위한 1300 nm 파장의 미디어 컨버터, 사용이 간편한 POF/HCS 기술을 위한 660 nm의 장치, 단일 섬유 전송을 위한 WDM 기술이 적용된 미디어 컨버터(회전 애플리케이션 등에서 사용) 등을 비롯하여 모든 애플리케이션에 적합한 기술을 제공합니다.
통과 작동 모드가 있는 미디어 컨버터는 짧은 대기 시간이 가능하므로 PROFINET RT와 같은 긴급한 애플리케이션에 특히 적합합니다.

효과적인 서지 보호

피닉스컨택트의 효과적인 서지 보호를 사용하여 시스템 안전성을 향상하십시오. PROFINET 인터페이스 보호를 위한 RJ45 어태치먼트 플러그 DATATRAB이 제공됩니다.

PROFINET용 네트워크 절연기

피닉스컨택트의 절연기는 구리 기반 Ethernet 네트워크에서 최대 4 kV의 전기 절연에 사용됩니다. 따라서 Ethernet 장치와 인터페이스를 보호할 수 있습니다. 이렇게 하면 산업 환경에서 간섭 내성이 크게 향상됩니다.

이 장치는 EN 50155 및 EN 50121에 따라 철도 애플리케이션의 요구 사항을 충족합니다.

명확한 컨트롤 캐비닛 케이블링

RJ45 커넥터의 현장 조립을 대체할 수 있는 방법을 찾고 계십니까? 패치 패널이 편리한 솔루션입니다.

선택한 버전에 따라 크로스 컨트롤 캐비닛 필드 케이블링을 스크류, 스프링 케이지 또는 LSA 연결 단자대에 간편하게 연결하면 됩니다. 그런 다음 사전 조립된 RJ45 패치 케이블을 사용해 단자 장치에 대한 연결이 설정됩니다.

패치 필드를 컨트롤 캐비닛의 DIN 레일에 한 번에 마운트할 수 있습니다.

사전 조립된 케이블링 시스템

피닉스컨택트의 PROFINET 제품 포트폴리오에는 모든 설치 개념을 위한 케이블과 커넥터가 포함되어 있습니다. 다음과 같은 케이블과 커넥터가 포함되어 있습니다:

  • IP20 및 IP67 보호 수준의 RJ45 커넥터.
  • IP65 및 IP67 보호 수준의 M12 커넥터.
  • 전원 분배용 커넥터.
  • 컨트롤 캐비닛 및 필드용의 모든 일반 케이블 타입.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

Axioline F – PROFINET

파라미터화 및 진단

추가 정보