개요로 돌아가기

모듈형 컨트롤러 개요

AXC 1050 – 분산 자동화에 적합

AXC 1050 모듈형 소규모 컨트롤러  

AXC 1050 모듈형 소규모 컨트롤러

Axiocontrol 제품군의 미들급 성능 클래스 제품은 AXC 1050입니다. 이 제품은 손쉬운 조작 및 혹독한 산업 환경에서의 사용성을 고려하여 설계되었습니다. Axioline F I/O 시스템과 함께 사용되어 직접 버스 연결을 통한 이상적인 처리 속도를 보장합니다.

  • 빠른 속도: USB 연결을 통해 진단 등을 위한 빠른 액세스가 가능합니다.
  • 견고한 성능: 무정전 전원 공급 및 전자기 방식으로 호환되는 하우징이 통합되어 있습니다.
  • 손쉬운 작동: 푸쉬-인 연결 기술을 통해 배선 시간이 절감됩니다.
맨 위로 돌아가기

AXC 3050 – 모듈형 방식을 통해 강력한 성능 보장

AXC 3050 모듈형 고성능 컨트롤러  

AXC 3050 모듈형 고성능 컨트롤러

더 빠른 프로세서를 사용하고 광범위한 기능을 제공하는 AXC 3050 컨트롤러는 Axiocontrol 제품군의 최고 성능 클래스를 대표합니다.

  • 빠른 속도: 특히 짧은 응답 시간을 위해 카운팅 기능 및 이벤트 작업이 하드웨어에 직접 통합되어 있습니다. 즉, 특수 I/O 모듈이 필요하지 않습니다.
  • 손쉬운 작동: USB 연결을 통해 교환 가능한 미디어에 손쉽게 데이터를 로깅할 수 있고 펌웨어 또는 제어 프로그램을 편리한 방법으로 업데이트할 수 있습니다.
  • 강력한 성능: AXC 3050은 내충격 및 EMI에 대한 내성을 특징으로 하며 전원 오류에 즉시 대응할 뿐만 아니라 플래시 카드에 중요한 제어 데이터를 안전하게 저장합니다.
맨 위로 돌아가기

ILC 131 ETH – 가장 작은 컴팩트 PLC

ILC 131 ETH 모듈형 소규모 컨트롤러  

ILC 131 ETH 모듈형 소규모 컨트롤러

자동화 시스템을 위한 기본 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러를 통해 시스템을 손쉽게 제작하고 통합 웹 서버 및 Ethernet 인터페이스가 제공하는 포괄적인 통신 옵션을 사용할 수 있습니다.

ILC 131 ETH/XC – 확장된 온도 범위

  • -40°C - +60°C
맨 위로 돌아가기

ILC 151 ETH - 베스트셀러

ILC 151 ETH 모듈형 소규모 컨트롤러  

ILC 151 ETH 모듈형 소규모 컨트롤러

ILC 151 ETH는 하위 버전에 해당하는 ILC 131 ETH보다 많은 메모리 공간을 제공합니다. 또한 INTERBUS 원격 버스를 마운트하거나 분산된 I/O를 통합할 수 있습니다. 따라서 이 컨트롤러는 확장 및 인터페이스에 대한 더 높은 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

ILC 151 ETH/XC – 확장된 온도 범위

  • -40°C - +60°C
맨 위로 돌아가기

ILC 151 GSM/GPRS – PLC 간의 통신 전문가

ILC 151 GMS/GPRS 모듈형 소규모 컨트롤러  

ILC 151 GMS/GPRS 모듈형 소규모 컨트롤러

이 모듈형 소규모 컨트롤러는 베스트셀러인 ILC 151 ETH의 모든 기능 외에도 추가 메모리 및 통합 휴대폰 모뎀을 제공합니다. 따라서 원격 제어 및 원격 유지 관리에 이상적이고 ReSy+ 원격 제어 소프트웨어를 지원합니다.

맨 위로 돌아가기

ILC 171 ETH 2TX – 더 많은 옵션이 있는 모듈형 컨트롤러

ILC 171 ETH 2TX 모듈형 소규모 컨트롤러  

ILC 171 ETH 2TX 모듈형 소규모 컨트롤러

두 개의 Ethernet 포트와 플러그-인 SD 메모리 카드로 인해 자동화를 위한 최대한의 유연성이 제공됩니다. 이 컨트롤러는 PROFINET 장치 기능을 지원하므로 분산 인텔리전스로 사용할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

ILC 191 ETH 2TX – 가장 강력한 클래스 100 컨트롤러

ILC 191 ETH 2TX 모듈형 소규모 컨트롤러  

ILC 191 ETH 2TX 모듈형 소규모 컨트롤러

가장 강력한 클래스 100 컨트롤러입니다. 통합 부동점 산술로 인해 빠른 제어 프로세스를 위한 최적의 지원을 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

ILC 191 ME/AN 및 ILC 191 ME/INC – 머신 빌딩을 위한 완벽한 장치

ILC 191 ME/AN 또는 ILC 190 ME/INC 모듈형 소규모 컨트롤러  

기계 제작용 모듈형 소규모 컨트롤러

ME 버전의 ILC 컨트롤러는 머신 빌딩의 요구 사항(예: 스텝 모터 드라이버 또는 주파수 인버터를 통한 드라이브 어드레싱)에 맞게 특별히 개발되었습니다.

  • 추가 I/O 컴포넌트가 없는 2-채널 드라이브 제어
  • 스텝 모터 드라이버 및 주파수 인버터의 직접 연결로 인한 뛰어난 유연성
  • 통합된 수많은 인터페이스: Ethernet, RS-485/422, PWM 또는 펄스/방향, 아날로그 또는 증분 I/O, 빠른 카운터
맨 위로 돌아가기

ILC 2050 BI – 빌딩 인프라를 위한 최고 수준의 유연성

ILC 2050 BI 모듈형 소규모 컨트롤러  

ILC 2050 BI 모듈형 소규모 컨트롤러

ILC 2050 BI 컨트롤러는 빌딩 인프라와 관련한 무제한에 가까운 가능성을 제공합니다.

  • 수많은 I/O 모듈을 사용해 기능 확장 가능
  • BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS 등을 비롯한 다양한 빌딩 기술 프로토콜 지원
  • Sedona Framework™와 함께 실시간 컨트롤러로 사용하거나 Niagara Framework®와 함께 통합 서버로 사용
맨 위로 돌아가기

ILC 131 스타터 키트 – 자동화 단계로 빠른 진입

ILC 131 스타터 키트  

ILC 131 스타터 키트

ILC 131 스타터 키트는 피닉스컨택트의 컨트롤러를 알기 쉽게 소개합니다. 프로그래밍된 예제가 있는 사전 조립된 테스트 설정을 통해 제어 기술에 대해 배웁니다. 그런 다음 PC WORX EXPRESS 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 맞춤형 솔루션을 만듭니다.

맨 위로 돌아가기

ILC 350 PN – 클래스 300 표준 PLC

ILC 350 PN 모듈형 컨트롤러  

ILC 350 PN 모듈형 컨트롤러

클래스 300 표준 컨트롤러는 약간 또는 매우 까다로운 애플리케이션에 맞게 최적으로 설계되었습니다. 데이터 처리량 및 네트워킹과 관련된 고성능 이점을 누릴 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

ILC 390 PN 2TX-IB – 가장 강력한 클래스 300 PLC

ILC 390 PN 2TX-IB 모듈형 컨트롤러  

ILC 390 PN 2TX-IB 모듈형 컨트롤러

이 컨트롤러는 뛰어난 성능 및 속도와 함께 다양한 PROFINET 또는 INTERBUS 기능과 같은 클래스 300의 모든 기능을 제공합니다.
따라서 PLC는 복잡한 네트워크 구조의 애플리케이션에 특히 적합합니다.

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166