개요로 돌아가기

Easy Automation - 클래스 100 모듈형 소규모 컨트롤러의 수많은 가능성

Easy Automation은 클래스 100 모듈형 소규모 컨트롤러를 위한 피닉스컨택트의 자동화 시스템입니다. Easy Automation은 자동화가 비싸거나 복잡할 필요가 없다는 것을 증명합니다. 간단하고 비용 효율적입니다.

싱글 소스가 제공하는 턴키 솔루션

클래스 100 모듈형 소규모 컨트롤러의 모든 측면을 포함하는 완벽한 시스템을 통해 일관되고 사용자 친화적인 시스템 자동화를 수행할 수 있습니다. 제품이 덜 복잡하고 경제적이므로 소규모 애플리케이션에 이상적입니다. 손쉬운 확장, 호환성, 비용 효율성, 안정성 및 다양한 기능에 초점을 두고 있습니다.

 

 

Easy Automation 시스템은 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 인라인 I/O 모듈을 사용한 수많은 확장 옵션 덕분에 높은 수준의 유연성을 가진 클래스 100 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러
  • 고가의 세이프티 컨트롤러를 사용하지 않고 I/O 및 SafetyBridge 기술을 통한 기능적 세이프트의 통합
  • 까다로운 주변 조건용 IP65/IP67 I/O
  • HMI 장치 및 현대적인 웹 기술을 사용한 로컬 작동 및 모니터링
  • 무선 데이터 통신용 산업용 모뎀
  • 네트워킹 애플리케이용 산업용 스위치
  • PC WORX EXPRESS 소프트웨어를 사용한 자유로운 프로그래밍
  • WebVisit Express 소프트웨어를 사용한 무료 웹 시각화
  • 자동화를 손쉽게 시작할 수 있는 ILC 131 스타터 키트

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166