개요로 돌아가기

UL 인증

UL 인증을 획득한 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

UL 인증

일반적으로 장치 개발자는 UL 또는 CUL과 같은 인증을 준수해야 합니다. 책임감 있는 장치 연결 기술 제조업체인 피닉스컨택트는 고객이 장치에 대한 국제 인증을 획득할 수 있도록 제품을 개발 및 테스트합니다. 

PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 UL(UL 1059)에 따라 개별 컴포넌트로 인증되었습니다. 이러한 컴포넌트는 사용자 애플리케이션에서 최종 평가를 거치고 UL 508(C) 또는 UL 840에 따라 장치에서 작동하도록 인증됩니다.

안전성과 각 UL 인증을 확보하기 위해 필요한 공간 간극 및 연면 거리를 준수해야 합니다. 간극은 두 전도성 부품 간에 전류가 흐를 수 있는 최단 공간 경로입니다. 연면 거리는 두 전도성 부품 간에 전류가 흐를 수 있는 절연 물질의 표면을 따라 측정된 최단 경로입니다.

맨 위로 돌아가기

제품 표준

UL 1059: 단자대.

피닉스컨택트 제품은 산업 및 준산업 적용 분야에서 제한 없이 사용할 수 있도록 UL 1059에 따라 테스트됩니다. 다음 표에는 컴포넌트에 대해 요구되는 공간 간극 및 연면 거리가 나열되어 있습니다. 사용 그룹은 단자 장치의 확장 적용 영역을 나타냅니다.

사용 그룹정의최대 정격 전압(V)간극(mm)연면 거리(mm)
A작동 부품, 콘솔 등

150

300

600

12.7

19.1

25.4

19.1

31.8

50.8

B사무실 및 전자 데이터 처리 장비 등을 포함하는
포함하는 표준 장치

150

300

600

1.6

2.4

9.5

1.6

2.4

12.7

C산업 적용 분야, 제한 없음

150

300

600

3.2

6.4

9.5

6.4

9.5

12.7

D산업 적용 분야, 제한된 등급의 작동 장비

300

600

1.6

4.8

3.2

9.5

맨 위로 돌아가기

장치 표준

UL 508: 산업용 제어 장비
UL 1059에 따라 인증된 단자대는 필드 배선 단자대에 대한 UL 508의 요구 사항을 충족합니다. 따라서 이 표준에 따라 장치에서 제한 없이 사용할 수 있습니다. 또한 UL 508은 UL 840에 따른 대체 등급을 허용합니다.

UL 508 C: 전원 변환 장비
이 UL 표준은 특히 전원 전자 장치(모터 제어, 주파수 인버터 등)에 적용됩니다. 필드 배선 단자대에 대한 요구 사항은 UL 508의 요구 사항과 유사합니다. 또한 여기에서는 UL 840에 따른 대체 등급이 가능합니다.

UL 840: 전기 장비에 대한 간극 및 연면 거리를 포함하는 절연 조정
이 표준에는 장치 표준에서 허용되는 경우에 한하여 정의된 주변 조건(과전압 카테고리, 오염도, 소재 인덱스)에 적합한 최종 제품의 절연을 설계하기 위한 절차가 설명되어 있습니다.

맨 위로 돌아가기

UL 840(3rd Edition 2005)에 따라 다음 절차를 수행하여 공간 간극 및 연면 거리가 측정됩니다.

  1. 등가 간극
    터미네이션 장치가 UL 840(표 7.1*)에 설명된 서지 전압 테스트 중 하나를 스파크오버 없이 통과한 경우 장치 표준에서 요구되는 간극을 충족하지 않는 사용이 허용됩니다. 서지 전압 크기는 제품 표준에서 요구되는 간극에 따라 달라집니다.
  2. 제한된 서지 전압에 대한 간극
    작동 시 발생하는 서지 전압이 지정된 최대값을 초과하지 않는다는 것이 확인된 경우 표 8.1*에 따라 알려진 오염도에 대해 요구되는 간극을 결정할 수도 있습니다.
  3. 연면 거리
    소재의 작동 전압, 오염도 및 연면 내성을 고려하여 표 9.1*에 설명된 일반 연면 거리 및 PCB에 대한 특수 연면 거리의 최소 요구 사항을 충족해야 합니다..

* UL 840 표준에 따른 표


개요로 돌아가기
추가 정보
인증서 및 승인서

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

커넥터