PCB 단자대 및 PCB 커넥터

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

독창적인 다양성

신호, 데이터 및 전원을 위한 유지 관리가 간편한 PCB 커넥터를 구현하십시오.

돌아가기 제품

카테고리

  • PCB 단자대
    PCB 단자대

    신호, 데이터 및 전원 분야를 위한 공간 절약형 연결기술입니다.

  • PCB 단자대 제품 목록
    PCB 단자대

    신호, 데이터 및 전원을 PCB에 직접 전송하기 위한 PCB 단자대입니다.

  • PCB 커넥터
    PCB 커넥터

    산업 및 준산업 적용 분야를 위한 가장 광범위한 헤더 및 플러그 제품의 조합입니다.

  • PCB 커넥터 제품 목록
    PCB 커넥터

    다양한 산업 분야에 적합한 PCB 커넥터입니다.

검색 위치 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

포괄적인 COMBICON 제품군은 스크류 연결 또는 푸쉬-인 스프링 연결방식 PCB 단자대를 사용하는지 아니면 유지 관리가 간편한 2 - 24핀용 커넥터를 사용하는지에 상관없이 거의 모든 애플리케이션에 적합한 신호, 데이터 또는 전원 전송용 연결 기술을 제공합니다.

이점

  • 스크류 또는 스프링 연결과 같은 다목적 연결 기술을 통한 최고의 유연성
  • 다양한 간격 및 핀 수로 인한 광범위한 적용 영역
  • 높은 소재 품질로 인한 최고의 안정성
  • 숙련된 제품 전문가를 통한 전문 설계 지원
  • 개별 솔루션을 허용하는 고객 맞춤형 제품

PCB 단자대

PCB 단자대  

PCB 단자대

PCB 단자대를 사용하면 신호, 데이터 및 전원을 PCB에 쉽고 안전하게 직접 전송할 수 있습니다. 공간 절약형 연결 방법은 처리 산업 및 산업 환경의 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

  • 0.14 - 95 mm2의 케이블 사이즈용
  • 최대 232 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링 또는 IDC 연결방식
  • 2.5 - 20 mm의 간격용

PCB 커넥터

PCB 커넥터  

PCB 커넥터

피닉스컨택트의 PCB 커넥터는 다양한 시장 및 산업 분야의 거의 모든 장치 설계를 위한 유지 관리가 쉬운 범용 전선 연결을 제공합니다.

  • 0.14 - 35 mm2의 케이블 사이즈용
  • 최대 125 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링, IDC, 피어스 또는 크림프 연결방식
  • 래치 메커니즘 시스템 또는 스크류 플랜지를 통한 잠금

보드-투-보드 커넥터

보드-투-보드 커넥터  

보드-투-보드 커넥터

피닉스컨택트는 FINEPITCH 시리즈의 보드-투-보드 커넥터를 통해 신호 및 데이터 전송을 위한 차폐 및 비차폐 솔루션을 최초로 제공합니다. 이 솔루션을 사용하면 컴팩트한 0.8 및 1.27 mm 간격으로 다양한 설계, 스택 높이 및 핀 수의 개별 PCB 방향을 실현할 수 있습니다.

고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대  

고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대를 사용하면 높은 전류와 전압을 하우징 패널을 통해 안전하고 안정적으로 전송할 수 있습니다. 다양한 연결 기술은 유연한 전송 솔루션을 가능하게 합니다.

  • 4 - 150 mm2의 케이블 사이즈용
  • 최대 309 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링, T-LOX 또는 볼트 연결방식
  • 1 - 6 mm의 패널 두께용

고객 맞춤형 PCB 연결

PCB 커넥터  

고객 맞춤형 PCB 연결

맞춤형 연결 솔루션이 필요하십니까? 피닉스컨택트는 대량 생산용 버전 및 완전히 새롭게 개발된 제품을 위한 다양한 고객 맞춤형 제품을 제공합니다.

  • 검정색, 밝은 회색, 회색 및 파란색의 컬러 버전
  • 맞춤형 인쇄
  • 보다 확실한 안전을 위한 코딩
  • 요청 시 제공되는 개별 솔루션

추가 정보
인증서 및 승인서

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

커넥터

서비스


탁월한 역량

피닉스컨택트의 커넥터 및 전자 하우징을 경험해 보십시오.


PCB 단자대 및 PCB 커넥터

혁신적인 연결 솔루션