개요로 돌아가기

Ex 인증

Ex 인증을 획득한 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

Ex 인증을 획득한 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

Ex 인증을 획득한 피닉스컨택트의 PCB 단자대 및 PCB 커넥터 제품군은 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하도록 특수하게 설계되었습니다. 이 제품은 폭발 위험이 있는 대기에서 사용되는 장치의 요구 사항을 정의하는 IEC/EN 60079-0 및 IEC/EN 60079-7 표준에 따라 컴포넌트 인증을 획득했습니다.

프로세스 기술에서 PCB 연결을 사용하려면 다음 속성에 대한 더 높은 요구 사항을 충족해야 합니다.

  • 공간 간극 및 연면 거리
  • 가열 응답
  • 에이징 내성
  • 절연 소재의 절연 기능
맨 위로 돌아가기

인증:

가연성 물질가스, 증기, 액체, 먼지
보호 타입Ex e(높은 안전성)
장비 그룹II
장비 카테고리2 GD
장비 보호 레벨Gb(가연성 물질의 간헐적 발생)
기체 그룹IIC(점화 에너지 < 60 μJ)
추가 조건U(컴포넌트 인증, 제품을 단독으로 작동할 수 없음)
맨 위로 돌아가기

IEC/EN 60079-11에 따른 Ex i 마킹

IEC/EN 60079-11에 따른 본질 안전 Ex i 보호의 경우 Ex 인증을 받은 PCB 단자대 및 PCB 커넥터와 표준 제품을 모두 사용할 수 있습니다. 본질 안전 회로를 설정할 경우 지정된 공간 간극 및 연면 거리를 준수해야 합니다. 이러한 회로의 연결점은 명확하게 마킹되어야 합니다. 색상 코딩은 연한 파란색입니다.

맨 위로 돌아가기

ATEX 지침 94/9/EC에 따른 마킹

ATEX 지침 94/9/EC에 따른 마킹
맨 위로 돌아가기

EN 60079-0에 따른 높은 안전성 Ex e에 대한 마킹

높은 안전성에 대한 EN 60079-0에 따른 마킹
맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
인증서 및 승인서

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166