광학 부품

매우 다양한 신호

매우 다양한 신호

모든 산업 분야를 위한 다양한 색상 및 신호 제공.

돌아가기 신호 타워

카테고리

검색 위치 광학 부품

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 기계 및 시스템 상태 인디케이터를 위한 최적의 광학 솔루션을 제공합니다. 색상당 최대 5개의 다른 신호 타입을 제공하며 고객은 최대 1200개의 조합 중 원하는 타입을 선택할 수 있습니다.

이점

  • 모든 시그널링 수행 가능
  • 모듈형 설계
  • 전류 소모량이 낮은 LED 부품을 통한 긴 서비스 수명

LED 기술로 인한 긴 서비스 수명

피닉스컨택트의 광학 부품은 미래 지향적인 LED 기술을 사용합니다.

  • 최대 100,000 시간의 긴 서비스 수명 및
  • 낮은 에너지 소모량,
  • 내충격 및 내진동을 제공합니다.

뛰어난 기능을 제공하는 랜덤 플래쉬 라이트

특정 상황을 빠르고 정확하게 알려주는 명확한 신호가 필요합니다. 어떠한 상황에서도 라이트 신호를 못보고 지나치는 경우가 없어야 합니다. 랜덤 플래쉬 라이트가 있는 LED 부품은 높은 가시성을 제공하는 이상적인 솔루션입니다.

  • 불규칙적인 광 펄스.
  • 시야의 코너에서도 높은 시인성 제공.
  • 랜덤 라이트 신호를 사용해 익숙해짐 효과 방지.

하나의 부품에서 7개의 신호.

다중 색상 부품을 하나만 사용하여 최대 7개의 기계 상태를 표시하십시오. 필요에 따라 다중 색상 라이트는 빨간색, 녹색, 파란색, 흰색, 보라색 및 청록색으로 켜질 수 있습니다.

  • 더 적은 공간 필요.
  • 재고 비용 절감.
  • 신호 라이트 기둥을 제어하기 위한 디지털 출력 감소.
  • 신호 색상 추가 시에 광학 부품의 교체가 필요하지 않음.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166