개요로 돌아가기

관리 도구: FL SNMP OPC 에이전트

SNMP OPC 에이전트는 원활한 수직 통합을 가능하게 합니다. 이는 OPC 기반 자동화 시스템을 기존 SNMP 관리 구조에 통합할 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 중앙 관리 시스템에서 Ethernet 컴포넌트의 작동 상태를 모니터링하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

수직 통합 및 중앙 모니터링

수직 통합  

수직 통합 및 중앙 제어

중앙 관리 시스템을 사용하여 네트워크에서 SNMP와 호환되지 않는 컴포넌트를 모니터링할 수도 있습니다.

SNMP OPC 에이전트는 SNMP를 통해 중앙에서 개별 OPC 기반 기계, 시스템 또는 빌딩을 관리할 수 있습니다.

따라서 각 OPC 데이터 지점을 언제든지 읽고 SNMP와 호환되지 않는 장치를 네트워크에 통합할 수도 있습니다.       

이중화 시스템에서도 안정적인 구성

이중화 시스템에서의 네트워크 구조 및 구성  

안정적인 통신 – 이중화 관리 시스템 사용

여러 관리 시스템을 사용하여 언제 어디서나 장치의 데이터 지점 및 알람에 액세스할 수도 있습니다.

SNMP OPC 에이전트는 이중화 관리 시스템에서도 모든 정보가 상위 레벨 제어 시스템에 전달되도록 보장합니다. 이는 여러 위치에서 시스템을 안정적으로 구성할 수 있다는 것을 의미합니다.  

SNMP OPC 프로토콜 변환기 – 포괄적인 통신용

OPC 데이터에서 SNMP 데이터 생성  

OPC 데이터에서 SNMP 트랩 생성

SNMP와 호환되지 않는 장치에서 SNMP 트랩을 수신할 수도 있습니다. SNMP OPC 에이전트는 프로토콜 변환기로 작동하여 OPC 기반 장치의 데이터를 SNMP 데이터로 변환합니다.

예: SNMP 트랩이 OPC 알람에서 생성됩니다.

이점: 네트워크 관리 시스템에서 SNMP와 호환되지 않는 장치의 데이터를 처리할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166