개요로 돌아가기

네트워크 모니터링 및 진단 소프트웨어: FL VIEW

일관된 자동화 – FL VIEW 소프트웨어는 시스템의 네트워크 구조 및 장치를 자동으로 탐지하여 명확하게 표시합니다. 네트워크 장치 및 연결의 상태를 나타내기 위해 여러 다른 색상이 사용됩니다.

고가용성을 위한 짧은 응답 시간

FL VIEW를 사용한 네트워크 관리  

FL VIEW를 사용한 네트워크 표시

FL VIEW를 사용해 오류를 더 신속하게 탐지하여 네트워크의 가용성을 최적화하십시오.

가능한 오류는 다음과 같습니다.

  • 중복된 IP 주소
  • 통신 오류
  • 장치 오류
  • 장치 오작동 또는 과부하
  • 알 수 없는 허브 또는 랩톱의 탐지

한 번의 클릭으로 중요한 장치 정보 표시

FL VIEW를 사용한 장치 정보 표시  

장치 정보의 명확한 표시

버튼을 눌러 네트워크 장치에 대한 중요한 정보를 얻으십시오. FL VIEW는 SNMP를 통해 읽을 수 있는 모든 표준 데이터(IP, MAC, 위치, 장치 이름)를 단일 창에 표시합니다.

또한 두 개의 추가 정보 필드를 자유롭게 구성할 수 있습니다.

이벤트 로그 – 모든 이벤트 둘러보기

FL VIEW 소프트웨어의 이벤트 로그 기능  

이벤트 로그를 사용한 로그 표시

이벤트 로그 기능을 사용하면 네트워크의 모든 이벤트를 한 분에 파악할 수 있습니다. 로그는 장치 연결 설정 및 해제나 토폴로지 수정과 같은 자세한 정보를 제공합니다.

이점: 새 필터가 제공되므로 정의된 조건에 따라 데이터를 신속하게 파악할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166