네트워크 관리 소프트웨어

마우스 클릭만으로 가능한 자동화 관리

마우스 클릭만으로 가능한 자동화 관리

Ethernet을 통해 자동화를 제어 및 관리하는 강력한 소프트웨어입니다.

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

검색 위치 네트워크 관리 소프트웨어

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 소프트웨어 도구를 사용하여 시스템을 직관적으로 모니터링 및 구성하십시오. 피닉스컨택트는 자동화 시스템에서 Ethernet 네트워크를 효율적으로 사용할 수 있는 광범위한 솔루션도 제공합니다.

이점

  • 구성 및 펌웨어 관리를 통한 네트워크의 손쉬운 스타트업 및 모니터링
  • 네트워크 장치의 연속적인 쿼리를 통한 빠른 진단 및 문제 해결
  • OPC 기반 시각화 소프트웨어 및 SNMP OPC 서버에 손쉽게 장치 통합
  • 짧은 네트워크 응답 시간으로 인한 다운타임 및 작동 중단 감소

손쉬운 네트워크 스타트업 및 모니터링 – FL NETWORK MANAGER 사용

FL NETWORK MANAGER의 형태  

구성 및 펌웨어 관리를 간소화하는 FL NETWORK MANAGER

새로운 FL Network Manager 소프트웨어를 사용해 피닉스컨택트의 매니지드 스위치, WLAN 컴포넌트 및 보안 기기를 손쉽게 시작할 수 있습니다. 또한 이러한 네트워크 컴포넌트를 모니터링하고 펌웨어를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 다중 장치 구성을 사용하면 Ethernet 네트워크를 설정 및 사용할 때 많은 시간이 절약됩니다.

  • 여러 장치에서 빠르고 손쉬운 펌웨어 업데이트
  • DCP, BOOTP 및 DHCP를 통한 IP 주소의 편리한 롤아웃을 위한 IP 주소 계획
  • IP 주소를 알 수 없는 경우에도 네트워크 스캔을 통해 모든 네트워크 컴포넌트의 개요 파악
  • 통합 TFTP, DHCP/BOOTP 서버
  • 다중 장치 구성을 사용해 여러 인프라 컴포넌트를 손쉽게 구성
  • SNMPv3을 통한 네트워크 컴포넌트와의 안전한 통신
  • SNMP 스크립팅을 사용하여 모든 SNMP 가능 장치 구성

OPC 및 SNMP 프로토콜을 사용한 일관된 통신

SNMP OPC 서버의 사용  

일관된 통신을 위한 SNMP 및 OPC 소프트웨어

피닉스컨택트는 FL SNMP OPC 서버를 통해 표준화되고 광범위하게 사용할 수 있는 OPC 및 SNMP 프로토콜 타입 연결용 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 이 소프트웨어를 통해 OPC 기반 시각화 소프트웨어 및 SNMP 자동화 컴포넌트 간의 데이터 교환이 가능합니다. 따라서 네트워크 관리 도구, 자동화 하드웨어 및 시각화 소프트웨어 간에 안정적인 통신을 보장할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


FL Network Manager

개요 및 소프트웨어 기능


FL Network Manager

펌웨어 롤아웃 및 구성 백업