Radioline RS-485 버스 커플러를 Radioline I/O 모듈과 함께 사용하면 프로세스용으로 적합한 멀티플렉서 시스템을 구성할 수 있습니다. 이 시스템은 썸휠을 사용한 손쉬운 I/O 매핑과 2선 케이블 또는 대체 미디어를 사용한 멀티포인트 작동을 특징으로 합니다.
인터미디어 통신
기존 마스터의 Radioline 무선 시스템을 확장하여 새로운 RS-485 스테이션을 포함할 수 있습니다. 유선 및 RS-485 모듈은 최대 99개의 Radioline 스테이션을 포함하는 결합된 시스템을 구성합니다. I/O 매핑으로 인해 대규모 시스템에서 인터미디어 신호 분배가 매우 단순해집니다.
간편하게 썸휠을 돌려 입력과 출력을 신속하게 할당하십시오. 이 방법으로 I/O 확장 모듈을 사용하여 네트워크에서 I/O 신호를 자유롭게 분배 및 증폭할 수 있고 프로그래밍이 전혀 필요하지 않습니다.
Radioline 전면부 모듈
애플리케이션의 요구 사항에 따라 I/O 시스템을 맞춤형으로 구성하십시오. 프로그래밍할 필요 없이 간단히 썸휠을 돌려 입력과 출력을 손쉽게 할당할 수 있습니다.