개요로 돌아가기

자세한 이점

사용자 친화적인 조작 및 빠른 오류 탐지

회전 스위치를 통한 장치 구성  

회전 스위치를 통한 장치 구성

하우징 전면부에 있는 회전 스위치를 통해 원하는 모니터링 기능을 선택합니다.

임계값 및 응답 지연을 전위차계를 통해 정밀하게 제어할 수 있으므로 작은 편차도 빠르게 탐지할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

전세계적 사용

플러그-인 전원 모듈을 사용한 EMD 모니터링 릴레이  

플러그-인 전원 모듈을 사용한 EMD 모니터링 릴레이

EMD 모니터링 릴레이는 추가 전원 공급 장치 없이 전세계적으로 사용할 수 있습니다. 다음 2개의 버전으로 제공됩니다:

  • 24 V - 240 V의 광범위한 통합 전원 공급 장치를 사용한 모니터링 릴레이.
  • 24 V - 500 V의 다양한 전압 범위로 등급을 나눠 전원 공급을 조정할 플러그-인 변압기를 사용한 모니터링 릴레이.

 

맨 위로 돌아가기

공간 절약 및 안전성

EMD 모니터링 릴레이: 22.5 mm의 폭  

EMD 모니터링 릴레이: 22.5 mm의 폭

EMD 모니터링 릴레이를 통해 컨트롤 캐비닛에서 중요한 공간이 절약됩니다. 동급 제품 중에서 22.5 mm의 설계 폭과 2개의 PDT 접점이 있는 가장 좁은 장치입니다.

측정 및 전원 회로는 서로 전기적으로 절연되어 추가적인 안전성을 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

명확한 진단

LED를 통한 빠른 모니터링  

LED를 통한 빠른 모니터링

한눈에 모든 상태 파악 – 하우징 전면부의 색상 상태 LED가 다음과 같은 장치 상태를 나타냅니다:

  • 즉시 작동 가능.
  • 임계값 범위 초과 또는 미달.
  • 릴레이 상태.

동시에 릴레이 출력이 컨트롤러에서 알람을 표시하도록 설정됩니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 자세한 이점

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166