ME-PLC 다기능 하우징

ME-PLC 다기능 하우징

컨트롤러를 위한 하우징 시스템

사전 조립된 전면부 연결기술 및 DIN 레일 커넥터를 통한 배선 작업 최소화

돌아가기 DIN 레일 하우징

카테고리

검색 위치 ME-PLC 다기능 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

ME-PLC 시리즈의 다기능 전자 하우징은 넓은 설치 공간 및 전면부 연결 기술이 요구되는 산업 분야에 적합합니다. 이 하우징 시스템은 다양한 산업 분야를 위한 대형 PCB 조립 영역 및 효율적인 DIN 레일 커넥터를 제공합니다.

이점:

  • 뛰어난 연결 편의성을 위한 레버 기술이 적용된 전면부 연결 모듈
  • 충분한 PCB 공간을 보장하는 넉넉한 하우징 크기
  • 최대 50핀의 DIN 레일 커넥터를 통한 데이터 및 전원의 편리한 전송
  • 자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 위한 범용 커버 설계

플러그-인 전면부 연결

플러그-인 전면부 연결  

스위블 연결 모듈을 통한 플러그-인 전면부 연결

이 시스템은 스위블 연결 기술 모듈 덕분에 편리한 연결 옵션을 제공합니다.

  • 전면부 영역에 적용된 연결 기술
  • 레버를 통한 손쉬운 설치 및 분리
  • 최대 36개의 핀을 위한 빠른 푸쉬-인 스프링 연결을 사용한 완벽한 사전 조립

DIN 레일 커넥터

DIN 레일 커넥터  

손쉬운 모듈 간 통신을 위한 DIN 레일 커넥터

두 개의 서로 다른 버전으로 제공되는 ME-PLC 전자 하우징을 결합하여 최고 수준의 기능을 확보하십시오. 두 버전은 PCB가 없고 마운트되지 않은 마운팅 키트로 제공됩니다. 개별적 및 특정 애프리케이션용 PCB 설계를 손쉽게 통합하여 애플리케이션에 필요한 기능을 제공할 수 있습니다.

  • DIN 레일 50핀, 디바이스 40핀
  • DIN 레일 10핀, 디바이스 10핀

충분한 공간

충분한 하우징 내부 공간  

충분한 공간을 제공하는 큰 치수

큰 치수와 범용 커버 설계는 PCB 레이아웃 설계 시 충분한 공간을 제공합니다.

  • 치수: W x H x D: 40 x 180 x 145 mm
  • 개별 전자 디바이스를 위한 충분한 공간
  • 범용 커버 설계

 

광학 신호 디스플레이

라이트 가이드  

광학 신호 디스플레이

전자 장치 하우징용 HS LC 라이트 가이드는 다양한 디자인으로 제공됩니다. 또한 피닉스컨택트는 전자 장치 하우징에서 요구되는 프로세스를 옵션 서비스로 제공합니다.

  • 전자 장치 하우징에 완벽하게 부합하는 라이트 가이드
  • 프레스 핀을 사용해 PCB에 손쉽게 마운팅
  • ESD 내성

피닉스컨택트 다기능 하우징에 대한 정보

다기능 하우징은 고가용성을 특징으로 하며 DIN 레일에 견고하게 고정됩니다. 이러한 하우징을 사용해 새로운 다기능 장치 개념을 개발할 수 있습니다. 전면부의 연결 기술은 유연한 연결 기술 선택 이점과 편리한 시간 절약형 배선의 이점을 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 사용해 모듈형 장치 시스템을 손쉽게 만드십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스


다기능 하우징 ME-PLC

복잡한 컨트롤러용 다기능 전자 하우징입니다.