멀티 채널 전자 장치 회로 차단기

멀티 채널 전자 장치 회로 차단기

편리한 보호

사용자 친화적이고 직관적이며 작동이 쉬운 이상적인 시스템 보호 솔루션입니다.

돌아가기 장치 회로 차단기

카테고리

검색 위치 멀티 채널 전자 장치 회로 차단기

이 카테고리의 전 상품 보기

CBM 및 CBMC 멀티 채널 전자 장치 회로 차단기는 좁은 공간에도 설치 가능하며 뛰어난 기능을 제공합니다. 푸쉬-인 연결 기술이 적용되어 머신 빌딩 및 제어 기술에 사용하기에 특히 적합합니다.

이점

  • 다양한 목적에 따라 조정 가능한 정밀 정격 전류 레벨
  • 컴팩트한 디자인 및 푸쉬-인 연결 기술을 통한 손쉬운 공간 절약형 설치
  • 설정된 정격 전류의 전자적 잠금을 통한 시스템 안전성 향상
  • 높은 내충격성 및 내진동성과 광범위한 작동 온도로 인해 다양한 분야에 적용 가능

CBM - 정격 전류 마법사가 있는 장치 회로 차단기

CBM 4-채널 및 8-채널 장치 회로 차단기  

멀티 채널 전자 장치 회로 차단기 - CBM

CBM 멀티 채널 장치 회로 차단기를 사용해 4 - 8개의 채널을 과부하 및 단락-회로로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. 통합 정격 전류 마법사 덕분에 부하에 적합한 정격 전류를 매우 쉽게 설정할 수 있고 선택한 설정은 전자적으로 잠깁니다. 따라서 설정이 변경되는 위험을 방지할 수 있습니다.

통합 조기 경고 시스템은 오류 발생 위험을 줄여줍니다. 세팅된 채널 정격 전류의 80%에 도달할 경우 연결된 LED를 통해 경고가 표시됩니다. 또한 원격 시그널링을 위해 별개의 신호 출력을 사용할 수 있습니다.

액티브 전류 제한 덕분에 업스트림 전원 공급 장치를 최적의 상태로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 더 작은 크기의 전환 모드 전원 공급 장치를 사용할 수 있으며, 원치 않는 전압 강하가 예방됩니다.

CBMC - 초소형 장치 회로 차단기

CBMC 4-채널 장치 회로 차단기  

CBMC 컴팩트 멀티 채널 전자 장치 회로 차단기

새로운 전자 장치 회로 차단기인 CBMC는 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 컴팩트한 설계와 개별 조정을 위한 옵션을 특징으로 합니다. 공구 없이 LED 버튼을 통해 4개의 채널을 손쉽게 조정할 수 있습니다.

또한 통합 조기 경고 시스템은 CBMC의 오류 발생 위험을 줄여줍니다. 설정된 채널 정격 전류의 80%에 도달할 경우 연결된 LED를 통해 알람이 트리거됩니다.

또한 CBMC는 NEC Class 2 회로에 적합한 솔루션을 제공합니다. 1 - 4 암페어에 맞게 조정 가능한 장치는 추가 내부 출력 퓨즈를 통해 케이블 및 센서에 이상적인 보호를 제공합니다.

이는 단 하나의 장비를 사용하여 쉽고 유연하게 전류를 조정하고 공간을 절약하며 모든 애플리케이션을 안정적으로 보호할 수 있다는 것을 의미합니다.

요구 사항에 따라 사전 구성된 제품을 주문하여 시스템을 완벽하게 보호하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

보호 장치 – 장치 회로 차단기

서비스


CBMC 장치 회로 차단기

컴팩트한 설계 및 개별 조정 가능


CBMC 장치 회로 차단기

컴팩트한 설계 및 개별 조정 가능


전류 제한은 무엇입니까?

액티브 전류 제한 기능이 있거나 없는 회로 차단기의 동작