멀티 채널 전자 회로 차단기

멀티 채널 전자 회로 차단기

편리한 보호

사용자 친화적이고 직관적이며 손쉬운 작동 – 시스템에 이상적인 보호입니다.

돌아가기 전자 회로 차단기

카테고리

검색 위치 멀티 채널 전자 회로 차단기

이 카테고리의 전 상품 보기

CBM 및 CBMC 멀티 채널 전자 장치 회로 차단기는 적은 공간을 차지하는 동시에 뛰어난 기능을 제공합니다. 푸쉬-인 연결 기술이 적용되어 특히 머신 빌딩 및 제어 기술에 사용하기에 적합합니다.

이점

  • 다양한 용도에 따라 조정 가능한 징밀한 정격 전류 단계
  • 컴팩트 디자인 및 푸쉬-인 연결 기술로 인한 손쉬운 공간 절약형 설치
  • 설정된 정격 전류의 전자 연동 장치를 통한 시스템 안전성 향상
  • 충격 및 진동에 강하고 광범위한 동작 온도로 다양한 적용 가능

정격 전류 지원 기능이 있는 CBM 회로 차단기

4 및 8-채널 CBM 회로 차단기  

CBM 멀티 채널 전자 회로 차단기

CBM 멀티 채널 장치 회로 차단기를 사용하여 4 - 8개의 채널을 과부하 및 단락-회로로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. 통합 정격 전류 지원 기능을 사용하면 소비 장치에 적합한 정격 전류를 손쉽게 설정할 수 있습니다.선택한 설정은 전자적으로 잠깁니다. 따라서 원치 않는 부정확한 설정이 방지됩니다.

통합 조기 경고 시스템은 오류 발생 위험을 줄여줍니다. 채널의 설정된 정격 전류가 80%에 도달할 경우 연결된 LED를 통해 경고가 출력됩니다. 또한 원격 시그널링을 위해 별개의 신호 출력을 사용할 수 있습니다.

액티브 전류 제한을 통해 업스트림 전원 공급 장치를 최적으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 더 작은 크기의 전환 모드 전원 공급 장치를 사용할 수 있으며 원치 않는 전압 강하가 방지됩니다.

CBMC 컴팩트 멀티 채널 전자 회로 차단기

4-채널 CBMC 회로 차단기  

CBMC 컴팩트 멀티 채널 전자 회로 차단기

CBMC 전자 회로 차단기는 고객의 요구 사항을 정확하게 충족하도록 설계되었으며 컴팩트한 설계와 개별 조정 기능을 특징으로 합니다. 공구를 사용하지 않고 LED 버튼을 통해 4개의 채널을 손쉽게 조정할 수 있습니다.

또한 통합 조기 경고 시스템은 CBMC에서 오류 발생 위험을 줄여줍니다. 채널의 설정된 정격 전류가 80%에 도달할 경우 연결된 LED를 통해 경고가 출력됩니다.

또한 CBMC는 NEC Class 2 회로에 적합한 솔루션을 제공합니다. 1 - 4 암페어에 맞게 조정 가능한 장치는 케이블 및 센서에 이상적인 보호를 제공합니다.

이는 단일 장치를 사용하여 쉽고 유연하게 전류를 조정하고 공간을 절약하며 모든 애플리케이션을 안정적으로 보호할 수 있다는 것을 의미합니다.

특히 시스템을 위한 맞춤형

주문 시에 원하는 방식으로 장치 회로 차단기 구성  

CBMC: 특히 시스템에 적합한 맞춤형 장치 보호

요구 사항에 따라 사전 구성된 장치 회로 차단기를 주문하여 시스템을 완벽하게 보호하십시오. 프로그래밍 시간을 절약하고 제품을 즉시 설치 및 스타트업할 수 있습니다.

주문을 넣을 때 장치에 적용할 사전 설정을 사용자가 결정합니다. 각 개별 정격 전류가 개별적으로 선택됩니다. 또한 사전 설정 값을 나중에 변경할 수 있도록 할지 아니면 영구적으로 고정할지 여부를 결정할 수 있습니다. 고정된 값의 경우 각 채널의 전류 값이 전면부에 직접 인쇄됩니다. 따라서 설치된 후에도 장치 회로 차단기 설정을 언제든지 손쉽게 확인할 수 있습니다.
완벽한 맞춤형 장치 회로 차단기를 원하는 수량만큼 주문하십시오. 최소 1개 이상의 수량부터 주문 가능합니다.

가능한 쉽게 재주문할 수 있도록 모든 장치의 측면에는 주문 코드가 부착되어 있습니다. 따라서 원활한 재주문이 가능합니다.

인텔리전트 제어 및 포괄적인 모니터링

IO-Link 인터페이스가 있는 CBMC 장치 회로 차단기  

시스템 전체 투명성을 위한 IO-Link 통신

또한 CBMC 포트폴리오에는 IO-Link 인터페이스가 있는 제품이 포함되어 있습니다. IO-Link는 장치 회로 차단기를 프로세스 모니터링 및 제어 시스템에 완전히 통합하는 기능을 제공합니다. 이를 통해 어디에서나 프로세스 관련 데이터에 지속적으로 액세스하여 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

상태 출력 및 리렛 입력이 있는 징차 회로 차단기 버전은 시스템에서 추가 진단 및 제어 옵션을 제공합니다. 이는 회로를 원격으로 재설정하는 옵션을 이 제품이 제공하기 때문입니다. 따라서 액세스하기 어려운 위치에 장치 회로 차단기를 설치하는 것도 가능합니다.

또 다른 버전은 내장된 릴레이를 통해 부하 출력을 전기적으로 차단합니다. 이 경우 다른 전자 회로 차단기와 달리 보호된 출력은 오류 시에 높은 임피던스로 전환될 뿐만 아니라 전기적으로 절연됩니다.

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

보호 장치 – 장치 회로 차단기

서비스


CBMC 장치 회로 차단기

컴팩트한 설계 및 개별 조정 가능


CBMC 장치 회로 차단기

컴팩트한 설계 및 개별 조정 가능


전류 제한은 무엇입니까?

액티브 전류 제한 기능이 있거나 없는 회로 차단기의 동작