모터 스타터

모터 스타터

인텔리전트 모터 스위칭

컴팩트 하이브리드 모터 스타터를 사용하면 모터를 빠르고 안정적으로 스위칭하고 정역회전할 수 있습니다.

돌아가기 전자 스위칭 장치 및 모터 제어

카테고리

검색 위치 모터 스타터

이 카테고리의 전 상품 보기

컴팩트한 독립형, 모듈형 및 즉시 네트워크화 가능한 하이브리드 모터 스타터를 사용하여 모터를 안전하고 안정적으로 스위칭하십시오. 50 W - 3 kW의 3상 비동기 모터를 정역회전 및 보호해야 하는 모든 곳에서 이 장치를 사용할 수 있습니다. 하이브리드 모터 스타터 제품군은 비상 정지 및 모터 보호와 같은 다양한 기능과 함께 제공되는 직접 및 정역회적 스타터로 구성됩니다.

이점

  • 공간 절약을 위한 슬림 설계: 전체 폭 22.5 mm
  • 하이브리드 기술이 적용된 10배 더 긴 서비스 수명으로 인한 높은 시스템 가용성
  • 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 빠른 배선
  • 최대 9 A의 바이메탈 기능을 사용한 조절 가능한 모터 보호
  • 적합한 게이트웨이와 유연하고 간단한 fieldbus 연결
  • 업스트림 세이프티 릴레이를 사용해 비상 정지 후에 DIN 레일 커넥터를 통한 손쉬운 그룹 종료
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 모터 스타터

CONTACTRON 하이브리드 기술

CONTACTRON 하이브리드 기술

CONTACTRON 하이브리드 기술을 사용하여 서비스 수명을 10배로 늘리십시오. 내마모성 반도체 기술과 견고한 릴레이 기술의 결합 덕분에 향상된 시스템 가용성이 보장됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166