모터 단자대

손쉬운 모터 연결

손쉬운 모터 연결

푸쉬-인 연결방식의 모터 단자대를 사용하여 모터 배선 시에 공간과 시간을 절약하십시오.

돌아가기 푸쉬-인 연결

카테고리

검색 위치 모터 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

손쉬운 모터 연결을 위한 2.5 mm² 및 4 mm² 케이블용 4단 단자대를 사용하십시오. 각 레벨에서 기능 샤프트를 통해 간단한 전위 분배가 가능합니다. 또한 각 단자대 지점에는 쉽게 액세스할 수 있는 테스트 개방부가 있습니다.

이점

  • 하나의 컴팩트 단자대에 있는 3개 전위로 인한 공간 절약
  • 각 레벨에서의 간단한 위상 브리징
  • UL에 따른 최대 600 V에 적합
  • 대면적 마킹 옵션
  • 특수 산업용 옵션 레벨 브리징
  • 기존 CLIPLINE complete 시스템 액세서리로 인한 물류 비용 감소

공간 및 시간 절약형 모터 연결

3상 모터용 컴팩트 배선  

3상 모터용 컴팩트 배선

모터 단자대를 사용해 3상 모터를 배선할 수 있고 제품 폭이 5.2 mm 또는 6.2 mm에 불과하기 때문에 공간을 절약할 수 있습니다. 각 레벨에서의 간단한 위상 브리징을 통해 배선 시간이 절약됩니다.
각 단자점에는 2.3 mm 직경의 테스트 플러그 컨택트가 있습니다.

대면적 마킹 옵션

개요  

개요

대면적 중앙 마킹은 연결된 모터에 할당된 배선을 명확하게 합니다. 또한 각 단자점을 라벨링할 수 있습니다.

특수 산업용 옵션 레벨 브리징

레벨 브리지  

레벨 브리지

옵션 레벨 브리지를 사용하여 단자대 내에 등전위 본딩을 구현할 수 있습니다.

단상 모터 단자대

단상 모터의 컴팩트 배선  

단상 모터의 컴팩트 배선

PTI 설치 단자대를 사용하면 단상 모터를 5.2 또는 6.2 mm의 폭에서 공간 절약형 방식으로 배선할 수 있습니다. 각 레벨에서의 간단한 위상 브리징을 통해 배선 시간이 절약됩니다.
각 단자점에는 2.3 mm 직경의 추가 테스트 컨택트가 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166