개요로 돌아가기

전자 모터 관리 모듈

EMM 모듈은 현대적인 실제 전원 모니터링의 모든 이점을 제공하며, 전류, 전압 및 위상각을 연속적으로 기록합니다. 높은 스캔 속도의 영구 상태 모니터링를 사용하면 전체 시스템을 보호할 수 있습니다.

제한 수준 내로 전력 유지

모터 관리를 통한 상태 모니터링  

모터 관리를 통한 상태 모니터링

자유롭게 매개 변수화 가능한 시그널링 및 시그널링 임계값이 적용된 전자 모터 관리자를 사용해 모터와 시스템을 모니터링하십시오.

  • 회전 방향: 임계값은 두 회전 방향에 대해 동일하거나 별도로 설정됩니다. 스위칭 임계값 범위 초과 또는 미달 시 모터 관리자가 시스템을 종료합니다. 강제 종료가 지연될 수도 있습니다. 또한 모듈은 신호를 생성하여 회전 방향을 탐지하고, 비대칭 및 위상 오류를 즉시 표시합니다.
  • 파라미터화: 파라미터화를 위해 EMM 모듈은 소비된 실제 전력을 평가합니다. 전압 변동 및 구동 기계 부하는 포함되지 않습니다. 따라서 실제 전력은 단순히 전류를 고려했을 때보다 파라미터화에 대한 훨씬 더 정밀한 기준을 제공합니다.
  • 보다 안정적인 시스템 보호: 모터 구동 펌프의 경우, 하한 성능 임계값을 설정해 위험한 공회전으로부터 모터를 안정적으로 보호할 수 있습니다. 상한 성능 임계값은 외부 물질에 의해 야기된 장애에 빠르고 안정적으로 대응합니다. 기계 도구는 드릴링, 밀링 및 그라인딩 작업 시 비슷한 방식으로 모니터링되고 보호됩니다.

추가 기능, 추가 옵션

FDT/DTM 소프트웨어를 통한 모터 관리  

FDT/DTM 소프트웨어를 통한 모터 관리

전자 모터 관리 모듈은 시스템의 안전한 작동을 보장합니다.

추가 데이터를 요청할 수 있습니다.

  • 피상, 실제 및 무효 전력
  • 전류 및 전압
  • 위상각
  • 싸이클 및 작동 시간 카운터
  • 전원 미터
  • 서미스터 모니터링

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 전자 모터 관리 모듈

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166