모터 관리

스위칭 및 보호

스위칭 및 보호

모터 관리자를 사용하여 모든 중요 부하 상태를 빠르고 효과적으로 탐지할 수 있습니다.

돌아가기 전자 스위치기어 및 모터 제어

카테고리

  • 모터 관리 제품 목록
    모터 관리

    모든 성능 클래스를 위한 변류기가 있거나 없는 모터 관리 모듈입니다.

  • 액세서리 제품 목록
    모터 관리용 액세서리

    프로그래밍 어댑터, 플러그-인 커넥터 및 PROFIBUS 커플러를 모터 관리 모듈에 사용할 수 있습니다.

검색 위치 모터 관리

이 카테고리의 전 상품 보기

모터 및 시스템 보호: 피닉스컨택트의 모터 관리자는 과부하 및 부족 부하 탐지가 단일 장치에 통합된 제품입니다. 비상 시 모터를 보호하고 드라이브를 종료합니다.

이점

  • 바이메탈 기능 및 서미스터 평가를 통한 완전히 통합된 모터 보호
  • 자유롭게 파라미터화 가능한 시그널링 및 스위칭 임계값을 통해 고품질 시스템 부품 보호
  • 복잡한 센서가 필요 없는 생산 데이터 및 에너지 데이터 획득
  • 옵션: T 커넥터를 통해 PROFIBUS에 손쉽게 연결

안정적인 모니터링 – 정확하고 빠른 제어

모터 관리자가 내장된 펌프  

모터 관리자가 내장된 펌프

피닉스컨택트의 모터 관리자는 모터의 과부하 및 부족 부하, 기능, 오물 또는 마모를 모니터링합니다. 따라서 펌프, 구동 드라이브, 팬 및 기계 도구를 영구적으로 보호할 수 있습니다.

여러 EMM 전자 모터 관리 모듈을 PROFIBUS에 커플링합니다. 연결된 모든 모터 관리자는 사용자 친화적인 FDT/DTM 소프트웨어를 통해 구성됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

실제 전원 측정을 사용한 모터 관리

CONTACTRON 모터 관리를 통해 모터와 시스템을 보호하는 방법을 알아봅니다.