모터 및 기계 관리

하이브리드 모터 스타터 – 네트워크 연결 가능

비용 효율적인 보호, 측정 및 모니터링

중요한 모든 부하 상태를 탐지하고 모터 및 기계의 전원을 정확하게 측정하십시오.

돌아가기 전자 스위칭 장치 및 모터 제어

카테고리

  • 모터 및 기계 관리용 액세서리 제품 목록
    모터 및 기계 관리용 액세서리 제품 목록

    모터 및 기계 관리를 위한 이 다목적 액세서리 세트를 사용하면 조작, 수리 및 설치가 간편해집니다.

  • 모터 및 기계 관리 제품 목록
    모터 및 기계 관리 제품 목록

    모터 관리자는 과부하 및 부족 부하 탐지가 단일 장치에 통합된 제품입니다. 비상 시 모터를 보호하고 구동을 정지합니다. 전자 기계 관리를 통해 정밀 전원 측정을 수행하고 주요 파라미터를 표시 및 모니터링할 수 있습니다.

검색 위치 모터 및 기계 관리

이 카테고리의 전 상품 보기

모터 및 시스템 보호: 피닉스컨택트의 모터 관리자는 과부하 및 부족 부하 탐지가 단일 장치에 통합된 제품입니다. 비상 시 모터를 보호하고 드라이브를 종료합니다.

모터 및 기계 모니터링: 전자 기계 관리를 통해 모터, 기계 또는 기타 3상 부하의 정밀 에너지 측정을 수행하고 해당 주요 파라미터를 표시 및 모니터링할 수 있습니다.

프로세스 데이터를 지속적으로 확인: 전기 변수(U, I, P, cos phi, S, B), 작동 시간, 스위칭 싸이클 등을 지속적으로 파악할 수 있습니다.

이점

  • 바이메탈 기능 및 서미스터 평가를 통한 완전히 통합된 모터 보호
  • 자유롭게 구성 가능한 시그널링 및 스위칭 임계값을 통한 고품질 시스템 부품의 보호
  • 복잡한 센서가 필요 없는 생산 데이터 및 에너지 데이터 획득
  • 프로세스 데이터의 직접 연결 및 전송을 위한 DIN 레일 커넥터 인터페이스
  • 프로세스 데이터에 따른 서비스 간격으로 인한 향상된 시스템 가용성
  • 중앙 컨트롤 캐비닛 및 분산된 컨트롤 박스에서 유연한 사용
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 모터 및 기계 관리자

모터 관리자 – 안정적인 모니터링

안정적인 모니터링 – 정확하고 빠른 제어

피닉스컨택트의 모터 관리자는 모터의 과부하 및 부족 부하, 기능, 오물 또는 마모를 모니터링합니다. 따라서 펌프, 구동 드라이브, 팬, 컨베이어 벨트, 기계 공구 등을 영구적으로 보호할 수 있습니다.

손쉬운 파라미터화

피닉스컨택트 IFS-Conf 소프트웨어를 사용하여 FDT/DTM 개념을 통해 파라미터화를 수행합니다.

기계 관리자 – 비용 효율적인 에너지 측정

외부 변류기를 사용한 정밀한 측정

전자 기계 관리자와 외부 변류기를 결합함으로써 모터, 기계 및 3상 부하를 비용 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. 최대 90 A 및 160 A의 전류 범위를 제공하는 두 가지 제품이 제공됩니다.

간단하고 일관된 통신

게이트웨이를 통해 기계 관리자를 모든 fieldbus 시스템(PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™)과 네트워크로 연결하십시오. OPC UA를 통한 옵션 데이터 전송으로 인해 일관된 Industrie 4.0용 통신이 보장됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166