개요로 돌아가기

위상 모니터링

3상 네트워크에서 위상 오류, 위상 시퀀스 및 비대칭과 같은 모든 위상 파라미터를 모니터링해야 합니다.

위상 오류 모니터링: 3상 네트워크에서 모터 보호

위상 오류 모니터링  

위상 오류 모니터링

3상 네트워크의 한 위상에서 오류가 발생하는 경우 연결된 모터는 다른 2개의 위상에서 필요한 전류를 끌어옵니다. 고르지 않은 부하는 손상을 야기합니다. 모터가 정격 부하에서 계속 작동하는 경우 권선이 과열됩니다.

위상 시퀀스 모니터링: 컨베이어 벨트 드라이브에 대한 회전 방향 탐지

드라이브에 대한 회전 방향 탐지  

드라이브에 대한 회전 방향 탐지

2개의 전선이 3상 네트워크에서 교체되는 경우 회전 필드의 방향이 바뀝니다. 이러한 회전 방향 역전은 오류를 발생시켜 시스템을 손상시킬 수 있습니다.

모터에 대한 위상 비대칭 모니터링

위상 비대칭 모니터링  

위상 비대칭 모니터링

비대칭이 발생하는 가장 큰 원인은 개별 위상에서 고르지 않은 부하 분배입니다. 이 경우 일부 에너지가 무효 전력으로 변환됩니다. 이는 열 부하가 증가하는 동안 모터의 효율성이 감소한다는 것을 의미합니다.

적용 예제:

  • 위상 비대칭 또는 위상 오류 시 모터 손상에 대한 보호
  • 회전 방향 역전 시 사람 및 시스템 보호
  • 모바일 3상 부하에 대한 연결 전압 모니터링

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166