모듈형 소프트웨어 플랫폼

모듈형 소프트웨어 플랫폼

개성을 받아들여 더 빠르게 성공

전체 엔지니어링 프로세스를 위한 모듈형 소프트웨어 플랫폼을 사용하십시오.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

검색 위치 모듈형 소프트웨어 플랫폼

이 카테고리의 전 상품 보기

자동화 솔루션을 보다 신속하게 시운전하십시오. 최적화된 사용자 인터페이스를 갖춘 사용자 친화적 소프트웨어는 성공을 위한 핵심 요소입니다.

새로운 PLCnext Engineer 소프트웨어는 모든 엔지니어링 시스템 작업을 하나의 플랫폼에 결합하고 개별 요구 사항에 맞게 추가 기능을 통해 확장할 수 있습니다.

이점

  • 신속하고 단일 인터페이스에 완전히 통합된 프로그래밍을 통한 시간 및 비용 절약
  • 최적화된 사용자 인터페이스로 인해 관련 작업 및 교육 감소
  • 무료 기본 버전에 통합된 개별 추가 기능을 사용한 유연한 엔지니어링
  • 향상된 워크플로 및 프로젝트 지향 프로그래밍으로 인한 엔지니어링 프로세스 간소화

IEC 61131-3에 따른 사용자에 최적화된 프로그래밍

모든 엔지니어링 작업이 하나의 인터페이스에 결합된 PLCnext Engineer  

모든 엔지니어링 작업이 하나의 인터페이스에 결합된 PLCnext Engineer

새로운 PLCnext Engineer는 IEC 61131-3에 따른 프로그래밍을 위한 유연한 엔지니어링 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 모든 엔지니어링 작업을 하나의 도구에 결합하여 다음과 같은 기능을 지원합니다.

  • 사용자 친화적 구성
  • 표준에 따른 안전한 프로그래밍
  • 웹 기반 시각화
  • 전체 시스템의 진단

이 소프트웨어는 매력적인 설계와 최적화된 사용자 인터페이스를 특징으로 합니다. 적절하게 정의된 인터페이스, 개체 지향 프로그래밍 및 개별적으로 조정 가능한 기능은 PLCnext Engineer의 새로운 기능 중 일부에 지나지 않습니다.

맞춤형 소프트웨어 솔루션을 위한 추가 기능

맞춤형 PC Worx Engineer를 위한 다양한 추가 기능  

맞춤형 PC Worx Engineer를 위한 다양한 추가 기능

새로운 PC Worx Engineer 라이센스 모듈은 엔지니어링 프로젝트를 위한 포괄적인 기능이 포함된 무료 소프트웨어 플랫폼에 기반합니다.

추가 기능을 구매하여 더 많은 기능과 인터페이스 등을 활성화할 수 있습니다.

이를 통해 애플리케이션 요구 사항과 일치하는 맞춤형 소프트웨어 솔루션을 구축할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

라이센스 구성기

서비스


PLCnext Technology

뛰어난 적응력과 통신 기능을 갖춘 현대적 자동화 솔루션입니다.


PC Worx Engineer

이 모듈형 소프트웨어 플랫폼은 모든 작업을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다.