풍력 터빈 발전기의 모듈형 로터 블레이드 모니터링

풍력 터빈 발전기의 모듈형 로터 블레이드 모니터링

연속 상태 모니터링

안정적인 솔루션을 사용하여 시스템에서 더 많은 이익을 창출하십시오.

돌아가기 모니터링 및 진단

카테고리

  • 모듈형 로터 블레이드 모니터링 제품 목록
    로터 블레이드 모니터링

    피닉스컨택트는 풍력 터빈 발전기의 최대 가용성을 보장하기 위해 낙뢰 모니터링, 착빙 탐지 및 부하 모니터링으로 구성된 모듈형 로터 블레이드 모니터링 솔루션을 제공합니다.

검색 위치 풍력 터빈 발전기의 로터 블레이드 모니터링

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 낙뢰 모니터링, 착빙 탐지 및 부하 모니터링으로 구성된 모듈형 로터 블레이드 모니터링 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 여러 다른 버전으로 제공되며 나중에 기존 시스템에 안정적으로 통합할 수 있습니다.

이점

  • 극한 조건에서도 풍력 터빈 발전기의 최대 가용성 보장
  • 원격 액세스를 통해 유지 관리 작업 예약 및 파라미터화 조정 가능
  • 개방형 인터페이스를 통해 기존 시스템에 간단히 통합
  • 연속 모니터링 덕분에 손쉬운 손상 탐지 및 최적화된 유지 관리 간격

주요 기능

  • PLCnext Technology 컨트롤러에 기초한 모듈형 시스템
  • 로터 블레이드 외부의 온도 측정 및 착빙 탐지
  • 낙뢰 측정
  • 부하 측정 및 평가
  • Matlab Simulink 모델의 통합

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

로터 블레이드 모니터링 시스템

통합 로터 블레이드 모니터링을 위한 완벽한 시스템