BC 모듈형 하우징

BC 모듈형 하우징

미래 지향적인 빌딩 자동화 지원

BC 시리즈의 특징은 자유롭게 선택 가능한 PCB 연결 기술 및 16핀 DIN 레일 커넥터입니다.

돌아가기 DIN 레일 하우징

카테고리

검색 위치 BC 모듈형 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

BC 시리즈의 모듈형 전자 하우징은 빌딩 자동화 분야의 미래 지향적 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 전자 하우징은 현대적인 디자인, 다목적 PCB 연결 기술 및 효율적인 DIN 레일 커넥터를 특징으로 합니다. BC 하우징은 직접 패널 마운팅 또는 DIN 43880에 따른 설치 분배기에서의 사용에 적합합니다.

이점:

  • 자유로운 PCB 연결 기술 선택 및 다양한 전체 폭의 제품을 통한 최고 수준의 유연성 제공
  • 설치 분배기에서 사용하기 위한 표준 호환 하우징 및 설치 치수
  • HBUS 커넥터를 통해 토폴로지를 해제하지 않고 빠른 설치 또는 모듈 교체 가능
  • 16핀 직렬 및 병렬 모듈형 통신용 DIN 레일 커넥터
  • 3개 공간 방향으로 정렬 가능한 PCB를 사용한 자유로운 장치 개발
  • 다양한 커버 버전을 통해 장치 요구 사항에 맞는 최적의 조정

완벽한 유연성

완벽한 유연성  

연결 기술의 자유로운 선택을 가능하게 하는 완벽한 유연성

혁신적인 모듈형 상단부는 유연성에 대한 새로운 정의를 제시합니다. 특정 애플리케이션에 따라 넓은 설치 공간이 필요한 위치를 확인하고 하우징 상단부를 설계합니다. 특정 설계 사양을 충족하도록 맞춤형으로 구성할 수 있는 하우징입니다.

  • 설치 분배기를 사용한 장치 설치를 위한 DIN 43880에 따른 표준 호환 하우징 디자인
  • 다양한 연결기술의 완벽한 통합

자유로운 PCB 연결 기술 선택

자유로운 PCB 연결 기술 선택  

연결 기술의 자유로운 선택

BC 시리즈의 장점은 PCB 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있다는 것입니다. 피닉스컨택트의 설치 컴포넌트 하우징은 다음과 같은 다양한 타입의 클램핑 공간을 제공합니다.

  • PCB 연결을 위한 설치 공간이 작은 BC...U11: COMBICON compact에 이상적인 솔루션
  • PCB 연결을 위한 설치 공간이 넓은 BC...U22: 기존 연결 기술 또는 데이터 커넥터용

다양한 커버

다양한 커버  

다양한 커버

BC 시리즈의 핵심 개념인 다양성은 커버 설계에도 동일하게 적용됩니다. 장치 요구 사항에 상관없이 커버는 투명 버전 또는 회색 버전으로 제공되며 밀폐할 수 있습니다.

  • 디스플레이 또는 제어 부품의 통합을 위한 플라스틱 보드가 뒤에 있는 손으로 열 수 있는 투명 커버
  • 투명 커버 밀폐 가능

DIN 레일 커넥터

DIN 레일 커넥터  

DIN 레일 커넥터

모듈을 빠르고 쉽게 연결하는 버스 커넥터는 지능형 장치 설계의 핵심입니다.
데이터와 에너지를 직렬 또는 병렬로 전송할 수 있습니다(4 x 전원, 2 x 직렬, 10 x 병렬).

  • 손쉬운 모듈 설치, 토폴로지를 분해하지 않고 모듈 교체 가능, 배선 작업 감소
  • 최고의 전도성을 보장하는 16개의 금도금 컨택트

광학 신호 디스플레이

라이트 가이드  

광학 신호 디스플레이

전자 하우징용 HS LC 라이트 가이드는 다양한 디자인으로 제공됩니다. 또한 피닉스컨택트는 전자 하우징에서 요구되는 프로세스를 옵션 서비스로 제공합니다.

  • 전자 하우징에 완벽하게 대응되는 라이트 가이드
  • 프레스 핀을 사용해 PCB에 손쉽게 마운팅
  • ESD 내성

피닉스컨택트 모듈형 하우징에 대한 정보

모듈형 하우징을 사용해 PCB를 보호하고 최적의 장치 솔루션을 구현하십시오. 공간, 시간 및 비용도 절약할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 제품군이 제공하는 다양한 옵션을 활용하십시오. 안전하고 튼튼하며 정교한 (준)산업용 장치 하우징이 제공하는 이점을 경험하십시오. 피닉스컨택트의 하우징은 공간을 최적으로 활용할 수 있도록 다양한 크기의 전체 폭과 높이로 제작됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스

모듈형 BC 하우징 시스템

빌딩 자동화용 하우징 시스템