모듈형 하우징

모듈형 하우징

유연한 보호

요구 사항에 적합한 포괄적이고 유연한 디바이스 솔루션을 구현하십시오.

돌아가기 전자 하우징

카테고리

검색 위치 모듈형 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

전자 디바이스에 대한 경제적, 기술적 요구 사항이 지속적으로 증가하고 있습니다. 피닉스컨택트의 모듈형 하우징을 사용하면 PCB를 보호하고 최적의 디바이스 솔루션을 구현할 수 있습니다. 이와 동시에 공간, 시간 및 비용을 절약할 수 있습니다.

이점:

  • 올바른 하우징을 위한 다양한 옵션 제공
  • 산업용의 안전하고 견고한 하우징
  • 다양한 하우징 높이로 인한 최적의 공간 활용도

ME 시리즈

ME 모듈형 하우징  

ME 모듈형 하우징

ME 전자 하우징은 조립된 PCB를 설치하기 쉬운 전자 모듈로 만들어줍니다. 다양한 연결 기술, 버스 커넥터 및 모듈화는 모든 애플리케이션을 위한 올바른 장치 설계를 보장합니다.

  • 다양한 디바이스를 구현하기 위한 모듈형 시스템
  • 신호, 데이터 및 전력 전송을 위한 광범위한 연결
  • 설치하기 쉬운 하우징 설계
  • 모듈간 통신을 위한 영구 통합 또는 DIN 레일 교차 커넥터

ME-MAX 시리즈

ME-MAX 모듈형 하우징  

ME-MAX 모듈형 하우징

현대적인 산업용 전자 디바이스를 위한 모듈형 ME-MAX 전자 하우징은 다양한 연결 기술, 버스 커넥터 및 모듈화를 특징으로 모든 산업을 위한 올바른 디바이스 설계를 보장합니다.

  • PCB 조립, 작동 및 디스플레이를 위한 최적의 영역
  • 신호, 데이터 및 전력 전송을 위한 맞춤형 연결 기술
  • DIN 레일의 버스 커넥터를 통해 디바이스 간 연결

 

BC 시리즈

BC 모듈형 하우징  

BC 모듈형 하우징

모듈형 BC 전자 하우징은 완벽하고 유연합니다. 161.1 BC 전자 하우징을 특수한 설계 사양에 따라 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

  • 충분한 크기의 하우징
  • DIN 43880에 따라 설치 분배기에 최적화
  • DIN 레일의 버스 커넥터를 통해 디바이스 간 연결

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스


모듈형 BC 하우징 시스템

빌딩 자동화용 하우징 시스템


모듈형 ME-MAX 하우징 시스템

유연한 모듈형 설계가 적용된 하우징 시스템입니다.