개요로 돌아가기

WebVisit 및 WebVisit Express를 사용한 웹 기반 시각화

자동화 시스템 제어 시 사용자 인터페이스의 이점을 누릴 수 있습니다. 피닉스컨택트의 경제적인 엔지니어링 도구인 WebVisit를 사용해 네트워크, 장치 또는 프로세스를 시각화하십시오. 프로그래밍 작업이 필요 없는 직관적인 작동을 통해 명확하고 간단한 작업을 위한 그래픽 인터페이스를 시스템과 현장에서 직접 만들 수 있습니다.

WebVisit 6 Express는 웹 기반 시각화에 대한 소개를 제공합니다. 무료로 제공되는 Express 버전을 사용하면 최대 10개의 시각화 페이지를 만들 수 있을 뿐만 아니라 최대 60개의 프로세스 변수(PPO)를 연결할 수 있습니다.

컨트롤러에서 브라우저까지

WebVisit를 사용한 시스템 시각화  

WebVisit를 사용한 시스템 시각화

모든 피닉스컨택트 컨트롤러는 제어 데이터를 전달하는 통합 웹 서버를 제공합니다. WebVisit에서 이 데이터를 사용하여 시스템을 위한 시각화 페이지를 설계하십시오.

WebVisit의 중요한 이점은 WebVisit가 그래픽 편집기이기 때문에 Java 또는 HTML 프로그래밍이 필요하지 않다는 점입니다.

  • WebVisit 시각화 페이지는 모든 표준 브라우저에 표시됩니다. WebVisit 프로젝트는 HTML5에 기초해 만들어지기 때문에 추가 플러그-인을 설치할 필요가 없습니다.
  • 페이지는 통합 런타임 환경이 있는 피닉스컨택트의 모든 웹 패널에 표시될 수 있습니다.
  • WebVisit를 사용할 경우 엔지니어링 비용을 한 번만 지불하면 페이지를 원하는 수만큼 만들 수 있으며 이러한 이점은 런타임 환경이 있는 각 디스플레이 장치마다 비용이 발생하는 SCADA 시스템과 대조적입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166