플러그-인 테스트 소켓에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 없는 모듈형 19” 플러그-인 테스트 시스템

플러그-인 테스트 소켓에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 없는 모듈형 19” 플러그-인 테스트 시스템

서비스 친화적 테스트

FAME RACK을 사용하여 복잡한 테스트 프로세스를 개별 블록에 결합할 수 있습니다.

돌아가기 플러그-인 테스트 시스템

카테고리

검색 위치 플러그-인 테스트 소켓에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 없는 모듈형 19” 플러그-인 테스트 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

FAME Rack은 변류기, 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업을 단 하나의 컴팩트한 공간 절약형 블록에 결합합니다. 이 시스템은 N/C 접점 원리에 따라 작동합니다. 작동 플러그가 필요하지 않습니다. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다. 2, 3 및 4개의 랙 장치에서 IEC 60927-3-101에 따라 19” 랙에 손쉽게 마운트할 수 있도록 설계되었습니다. 하나의 19" 랙은 폭이 50 mm인 최대 8개의 플러그-인 테스트 소켓을 수용할 수 있습니다.

이점

  • 기능적으로 그룹화된 스위칭 작업으로 인한 시간 절약
  • 자동 유도 변압기 단락-회로를 사용한 높은 수준의 안전성
  • 플러그 작동용 연결 지점을 통한 안정적인 테스트 절차
  • 19" 랙에 있는 2, 3 및 4개의 랙 장치를 위한 사전 제작된 모듈로 인한 빠른 마운팅
  • 컴팩트 설계 및 오프셋 테스트 소켓 배열을 통한 공간 절약
  • 8.2 mm 간격의 링 및 포크 타입 케이블 러그를 위한 컴팩트 스크류 연결
  • 표준화된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리가 있는 플러그-인 테스트 소켓의 구성 가능한 단락-회로 점퍼

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166