개요로 돌아가기

FAME RACK – 기능 개요:

정상 작동

FAME RACK을 사용한 정상 작동  

FAME RACK을 사용한 정상 작동

FAME RACK 시스템의 N/C 접점 기능으로 인해 추가 작동 플러그 없이 정상 작동이 가능합니다.

맨 위로 돌아가기

변압기 단락-회로

FAME RACK을 사용한 변압기 단락-회로  

FAME RACK을 사용한 변압기 단락-회로

보조 접점을 사용하여 유도 변압기 단락-회로를 구성할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

테스트 작동

FAME RACK을 사용한 테스트 작동  

FAME RACK을 사용한 테스트 작동

테스트 플러그를 완전히 삽입 및 래칭하면 모든 테스트 접점이 테스트 설정에 따라 단단하게 접촉합니다.

맨 위로 돌아가기

조기 스위칭 지점

FAME RACK이 있는 조기 스위칭 지점  

FAME RACK이 있는 조기 스위칭 지점

상단 핀의 접점(L-플레이트)

연결 접점과의 거리가 길기 때문에 "L-플레이트"가 삽입 시 지연 없이 전환됩니다.

맨 위로 돌아가기

지연된 스위칭 지점

FAME RACK이 있는 지연된 스위칭 지점  

FAME RACK이 있는 지연된 스위칭 지점

중간 핀의 접점(M-플레이트)

연결 접점과의 거리가 중간이기 때문에 "M-플레이트"가 삽입 시 중간 지연과 함께 전환됩니다.

맨 위로 돌아가기

마지막 스위칭 지점

FAME RACK이 있는 마지막 스위칭 지점  

FAME RACK이 있는 마지막 스위칭 지점

하단 핀의 접점(S-플레이트)

연결 접점과의 거리가 짧기 때문에 "S-플레이트"가 삽입 시 긴 지연과 함께 마지막으로 전환됩니다.

맨 위로 돌아가기

주전원 보호 – 플러그-인 테스트 소켓에 스타 포인트 접지가 있는 회로 예제

FAME RACK이 있는 회로 예제  

FAME RACK이 있는 회로 예제

회로 예제

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • FAME RACK – 기능 개요:

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166