모바일 인쇄 및 마킹 시스템

모바일 열 전사 인쇄 시스템

원하는 모든 위치에 마킹

모바일 인쇄 시스템을 사용해 필요한 곳에 마킹을 인쇄할 수 있습니다.

돌아가기 인쇄 및 마킹 시스템

카테고리

검색 위치 모바일 인쇄 및 마킹 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 모바일 인쇄 시스템을 사용하면 작업과 해당 프로세스를 더욱 독립적이고 유연하게 만들 수 있습니다. 필요한 마킹을 책상에서 인쇄하거나 현장에서 인쇄하십시오.

이점

  • 통합 소프트웨어: 터치스크린 및 완벽하게 통합된 마킹 소프트웨어를 사용한 손쉬운 데이터 입력
  • 배터리 내장: 에너지 관리 기능 및 교체 가능한 충전식 고성능 배터리 장착
  • 다양한 용도: 산업용 식별 장치에 사용하기 위한 수많은 제품으로 구성된 포괄적인 소재 포트폴리오

원하는 모든 위치에 마킹

모바일 인쇄 시스템  

모바일 인쇄 시스템

현장에서 즉시 인쇄하고 싶으십니까? 피닉스컨택트의 모바일 인쇄 시스템을 사용하면 가능합니다. THERMOMARK PRIME은 통합 마킹 소프트웨어, 독립적인 에너지 공급 및 직관적인 작동 방식의 사용자 인터페이스를 제공하기 때문에 모바일 사용에 가장 적합합니다. 스마트 장치를 통해 모바일 THERMOMARK GO 라벨 인쇄기를 제어하고 산업 환경에서 유연하게 마킹을 인쇄하십시오. HERMOMARK GO K 핸드헬드 장치에는 혁신적인 키보드가 장착되어 있으며 전문 PROJECT complete 마킹 소프트웨어와 연결할 수 있습니다. 모든 장치는 크기가 작고 실용적인 액세서리를 갖추고 있으며 모든 작업에 적합합니다.

모바일 THERMOMARK PRIME 열 전사 인쇄기

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME에는 검증되고 신뢰할 수 있는 인쇄 기술, 완벽한 통합 마킹 소프트웨어 및 뛰어난 내구성의 독립적인 에너지 공급 방식이 매우 잘 결합되어 있습니다. THERMOMARK PRIME은 운반이 가능한 모바일 마킹 센터입니다. 터치스크린, 캡슐 잉크 리본 및 교체 가능한 배터리는 마킹이 필요한 현장에서 인쇄기를 간단하게 작동할 수 있도록 합니다.

  • 통합 마킹 소프트웨어를 사용한 손쉬운 데이터 입력
  • 고성능 배터리 팩을 사용해 최대 7시간 작동
  • 10초 내에 손쉽게 교체 가능한 마킹 소재 및 잉크 리본
  • 다양한 애플리케이션의 마킹을 위한 600개 이상의 마커 타입으로 구성된 다양한 소재
  • 자동 잉크 리본, 매거진 및 인쇄 오류 방지를 위한 소재 탐지

스마트 장치를 통해 작동하는 THERMOMARK GO 모바일 라벨 인쇄기

스마트 장치를 통해 작동하는 THERMOMARK GO 모바일 라벨 인쇄기  

스마트 장치를 통해 작동하는 THERMOMARK GO 모바일 라벨 인쇄기

필요한 모든 곳에 손쉽게 라벨 생성: 스마트 장치를 사용해 모바일 라벨 인쇄기를 제어하고 산업용 마킹 분야에서 유연성 이점을 활용하십시오.

  • 현장에서 라벨 생성: 스마트폰 또는 태블릿을 통한 라벨 인쇄기 제어
  • 현대적인 인터페이스: Bluetooth 또는 NFC를 통한 스마트 장치 연결
  • 직관적인 라벨 구성: 사용자에게 마킹 프로세스를 안내하는 MARKING 시스템 앱
  • 손쉬운 마킹: 인쇄 오류를 방지하는 자동 소재 인식

THERMOMARK 핸드헬드 인쇄기

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

핸드헬드 THERMOMARK GO K 인쇄기는 현장의 신속한 마킹 작업에 적합합니다. 이 인쇄기는 매우 견고하고 사용이 간편하며 다양한 기능을 제공합니다. 열 전사 인쇄기는 케이블 및 전선 마킹, 장비 마킹, 단자 마킹 및 플랜트 마킹용 연속 미디어를 처리합니다.

  • 수축 슬리브, 라벨 및 비접착식 소재의 처리
  • 기호, 바코드 및 일련 번호의 통합이 가능한 인텔리전트 키보드
  • 자동 소재 인식을 통한 최적의 인쇄 설정
  • PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어 연결을 통한 마킹 데이터의 손쉬운 교환
  • 혼합 소재 및 잉크 리본 카세트를 사용한 빠른 소재 교체

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166