미니어처 및 마이크로 단자대

미니어처 및 마이크로 단자대

소형 단자대, 최고 수준의 혜택

미니어처 포맷의 단자대는 매우 제한된 공간에서 편리한 배선 및 다양한 마운팅 옵션을 제공합니다.

돌아가기 푸쉬-인 연결

카테고리

검색 위치 미니어처 및 마이크로 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 미니어처 및 마이크로 단자대는 점차 소형화되고 있는 기계 스위치기어 및 컨트롤 캐비닛 설계를 지원합니다. 작은 크기에도 불구하고 이 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 이점인 표준화된 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리를 제공합니다.

이점

  • 컴팩트 설계 및 유연한 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
  • 모든 단자점의 마킹을 통한 명확성
  • 표준화된 점퍼를 통한 손쉬운 전위 분배
  • 컴팩트한 마이크로 전위 분배기를 통한 공간 절약형 전위 분배
  • 모든 일반 테스트 탐침용 테스트 옵션
  • 플러그-인 솔루션으로 인한 시간 절약형 모듈형 레이아웃

MPT 미니어처 단자대

브리징 옵션이 있는 미니어처 단자대  

브리징 옵션이 있는 미니어처 단자대

소형 NS 15 DIN 레일용 MPT 미니어처 단자대는 광범위한 이점을 제공합니다.

  • 표준화된 점퍼를 사용한 손쉬운 전위 분배
  • 모든 단자점에 대한 넓은 면적의 마킹 옵션을 통한 명확한 배열
  • 2.3 mm 측정 탐침용 테스트 개방부
  • 플러그-인 단자대로 인한 모듈형 레이아웃
  • 동일한 모양의 접지 단자

연결 용량:
MPT 1.5/S…  0.14 mm² - 1.5 mm²
MPT 2.5…     0.14 mm² - 4 mm²

MP 마이크로 단자대 및 마이크로 전위 분배기

유연한 마운팅 옵션이 있는 마이크로 단자대 및 마이크로 전위 분배기  

유연한 마운팅 옵션이 있는 마이크로 단자대 및 마이크로 전위 분배기

MP 미니어처 단자대는 유연한 마운팅 옵션을 제공합니다.

  • 소형 NS 15 DIN 레일에서 사용
  • 고정 핀을 사용한 직접 마운팅
  • 자체 잠금 플랜지를 사용한 스크류-인 마운팅

이 단자대의 특징은 다음과 같습니다.

  • 테스트 개방부
  • 접착식 마커 스트립이 있는 마킹 옵션
  • 연결 용량: 0.14 mm² - 1.5 mm²

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166