미디어 컨버터

미디어 컨버터

간섭 없는 시스템

극심한 EMC 영향이 더 이상 문제가 되지 않습니다. 광섬유 기술을 사용하면 실제로 모든 전송 시스템에서 최대한의 간섭 내성을 실현할 수 있습니다.

돌아가기 컨버터 및 절연기

카테고리

  • Fieldbus 미디어 컨버터 제품 목록
    Fieldbus 미디어 컨버터

    Fieldbus를 위한 다양한 버전의 광섬유 미디어 컨버터는 폴리머 파이버, HCS 파이버 또는 유리 섬유와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 직렬 미디어 컨버터 제품 목록
    직렬 미디어 컨버터

    직렬 인터페이스를 위한 다양한 버전의 광섬유 미디어 컨버터는 폴리머 파이버, HCS 파이버 또는 유리 섬유와 함께 사용할 수 있습니다.

검색 위치 미디어 컨버터

이 카테고리의 전 상품 보기

산업 환경에서 구리 케이블을 통한 데이터 전송은 매우 빠르게 한계에 도달하고 있습니다. 피닉스컨택트의 미디어 컨버터를 사용하면 고비용의 서지 보호, 차폐 및 등전위 본딩 조치 없이 구리 기반 인터페이스를 간섭이 없는 광섬유로 변환할 수 있습니다. PSI-MOS 제품군의 모듈형 미디어 컨버터는 산업 적용 분야에서 최대의 전송 보안 및 시스템 가용성을 제공하도록 설계되었습니다. 일반적으로 사용되는 모든 전송 시스템에 PSI-MOS를 사용할 수 있습니다.

이점

  • 막대 그래프 디스플레이를 통한 통합 광학 진단
  • 플로팅 스위치 접점을 사용해 전송 품질 저하 시 조기 경고 알람
  • 영역 2의 폭발 위험이 있는 영역에서 사용이 승인됨
  • 모듈형 스테이션 구조: DIN 레일을 통한 자동 교차 배선
  • 광섬유 기술을 사용한 높은 데이터 전송 속도와 최대 전송 거리

Profibus용 미디어 컨버터

Profibus용 미디어 컨버터  

Profibus용 미디어 컨버터

PSI-MOS 제품군의 미디어 컨버터를 사용하면 FO(광섬유)에 사용할 수 있도록 구리 기반 Profibus 인터페이스를 변환할 수 있습니다. 최대 12 Mbps의 모든 데이터 속도를 변환하기 위해 트랜스패어런트 프로토콜이 사용됩니다.

다음과 같은 중요한 이점이 있습니다.

  • 자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
  • 광섬유 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • 모든 인터페이스 간의 고품질 전기 절연
  • 모든 케스케이딩 깊이를 위한 비트 리타이밍
  • DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 구성으로 PSI 구리 리피터와 결합 가능
  • 영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 광섬유 인터페이스(Ex op is)

CANopen 및 DeviceNet용 미디어 컨버터

CANopen 및 DeviceNet용 미디어 컨버터  

CANopen 및 DeviceNet용 미디어 컨버터

미디어 컨버터를 사용하면 광섬유를 통해 CANopen 및 DeviceNet fieldbus 시스템을 간섭 없이 손쉽게 네트워크로 구축할 수 있습니다.

다음과 같은 중요한 이점이 있습니다.

  • 광섬유 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • 광섬유 경로의 중요한 상태를 조기에 경고하기 위한 플로팅 스위치 접점
  • 모든 인터페이스 간의 고품질 전기 절연
  • FO 컨버터를 순수 구리 연결을 위한 구리 리피터와 결합하십시오. 또한 DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 허브를 만들 수 있습니다.

RS-232 연결용 미디어 컨버터

엔드 장치 및 T-커플러로 사용되는 RS-232용 미디어 컨버터  

엔드 장치 및 T-커플러로 사용되는 RS-232용 미디어 컨버터

RS-232 인터페이스는 EMC 영향 및 전위차에 매우 취약합니다. 따라서 전송 거리가 매우 짧습니다.

피닉스컨택트의 미디어 컨버터를 사용하여 직렬 인터페이스를 광섬유로 변환하십시오.

다음과 같은 중요한 이점이 있습니다:

  • 더 길어진 전송 거리
  • EMC 영향 제거
  • 광섬유 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • 중요한 광섬유 경로와 관련된 조기 경고 알람을 위한 플로팅 스위치 접점
  • 모든 인터페이스 간의 고품질 전기 절연
  • 영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 광섬유 인터페이스(Ex op is)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166