마샬링 단자대 및 전위 분배기

마샬링 단자대 및 전위 분배기

간편하고 명확한 컴팩트 마샬링

최대 20% 공간을 절약하는 혁신적인 색상 코딩 시스템을 사용하여 신호를 안정적으로 마샬링하십시오.

돌아가기 푸쉬-인 연결

카테고리

검색 위치 마샬링 단자대 및 전위 분배기

이 카테고리의 전 상품 보기

컴팩트 PTRV 마샬링 단자대는 산업 자동화 분야에서 명확한 배열 방식으로 신호를 마샬링하기 위해 사용됩니다. 색상 코딩된 레벨을 사용하여 많은 수의 전선을 간단하게 배선할 수 있습니다. 전면부 배선을 통해 연결 오류가 방지됩니다.

이점

  • 컴팩트 설계를 적용해 최고 수준의 신호 밀도 제공 및 최대 20%의 공간 절약
  • 자유롭게 구성 가능한 전선 및 단자점의 색상 코딩을 통한 직관적이고 안전한 설치
  • 각 연결 지점 간 중앙의 자유롭게 액세스 가능한 2.3 mm 테스트 지점을 통한 편리한 테스트
  • 매트릭스 식별을 위한 넓은 면적의 피치-프리 마킹
  • 푸쉬 버튼이 없는 제품 사용 가능
  • 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용한 물류 비용 절감

마샬링 패널의 빠르고 쉬운 사용자 지정 및 구성

마샬링 패널의 빠르고 쉬운 사용자 지정 및 구성  

마샬링 패널의 빠르고 쉬운 사용자 지정 및 구성

마샬링 패널용 온라인 구성기를 사용하면 마샬링 패널을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 먼저 애플리케이션에 적합한 연결 수를 선택합니다.
선택한 후에는 개별 마샬링 부품을 11개의 색상으로 코딩하여 패널을 마킹할 수 있습니다. 이를 통해 개별 요구 사항에 맞는 색상 코딩이 가능합니다. 이 색상 코딩은 전체 마샬링 패널에 대한 최적의 개요를 제공합니다.
항목을 다시 주문하는 경우 해당 구성 프로세스를 건너뛸 수 있으며 각각의 구성 완료 시 코드가 전송됩니다. 그런 다음 이 코드를 사용하여 해당 마샬링 패널에 언제든지 액세스하고 재주문할 수 있습니다. 몇 번의 클릭을 통해 완성된 제품을 안정적으로 빠르게 주문할 수 있습니다.

사전 조립된 마샬링 단자

사전 조립된 마샬링 단자  

색상 코드에 따른 사전 조립된 마샬링 단자

마샬링 단자대는 DIN VDE 0815 등에 따른 다양한 표준 색상 조합이 적용된 사전 조립된 제품으로도 제공됩니다.

전위 분배기

손쉬운 컴팩트 전위 분배 및 피드-인  

손쉬운 컴팩트 전위 분배 및 피드-인

PTRVB ...-PV 단자대를 사용하면 최대 32개의 연결을 사용해 전위를 분배하고 조립용 플러그-인 브리지를 통해 전위 분배 블록까지 확장할 수 있습니다.
PTRVB …-FI 전위 분배기를 사용하여 최대 6 mm² 및 37 A의 피드-인을
구현할 수 있습니다. 명확한 전위 할당을 위해 파란색 및 빨간색 제품이 제공됩니다.

즉시 사용 가능한 PTFI 푸쉬-인 분배 블록 – 포장을 풀고 연결하면 모든 작업 완료!

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 분배 블록을 사용한 빠르고 쉬운 전위 분배  

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 분배 블록을 사용한 빠르고 쉬운 전위 분배

즉시 연결 가능한 블록을 사용하면 수동 브리징이 필요 없는 빠른 조립이 가능하고 최대 80%의 시간이 절약됩니다. 6, 12 및 18개의 단자점이 있는 분배 및 전원 블록은 직관적이고 안전한 설치를 위해 11개 색상으로 제공됩니다.

푸쉬-인 분배 블록에 대한 추가 정보는 단자대, 푸쉬-인 연결 카테고리에서 확인할 수 있습니다.

마샬링 패치보드

최고의 신호 밀도를 위한 모듈형 마샬링 패치보드 개념  

최고의 신호 밀도를 위한 모듈형 마샬링 패치보드 개념

PTMC 마샬링 패치보드는 자동화 분야의 마샬링을 위한 최고의 신호 밀도를 제공하도록 설계되었습니다. 정확한 핀 수로 구성할 수 있고 컬러 매트릭스 부품을 특징으로 하는 모듈형 구조는 오류 없는 명확한 배선을 보장합니다. 개별 부품이 11개의 다른 색상으로 제공됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166