마킹 및 라벨링

마킹 및 라벨링

뛰어난 사용성

MARKING 시스템은 산업용 식별을 위한 전문 턴키 솔루션을 통해 작업 환경을 보다 편리하게 만듭니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • 단자대 마킹
    단자대 마킹

    명확하고 정밀한 타입의 단자대 마킹을 사용하여 모든 요구사항을 충족할 수 있습니다.

  • 디바이스 마킹
    디바이스 마킹

    다양한 재질의 디바이스 마킹은 고객의 모든 요구 사항을 지원합니다.

  • 모바일 인쇄 및 마킹 시스템
    원하는 모든 위치에 마킹

    모바일 인쇄 시스템을 사용해 필요한 곳에 마킹을 인쇄할 수 있습니다.

  • 인쇄 및 마킹 시스템
    인쇄 및 마킹 시스템

    다목적 인쇄 시스템: 인쇄량에 상관없이 다양한 소재 및 포맷의 인쇄 시스템을 사용할 수 있습니다.

검색 위치 마킹 및 라벨링

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 산업용 마킹 및 식별 솔루션으로 일상적인 작업을 보다 쉽게 처리할 수 있습니다. 모든 적용 분야를 위한 전문적인 플래닝 및 마킹 소프트웨어, 혁신적인 인쇄 시스템 및 마킹 소재로 구성된 완벽한 시스템 제품군은 계획부터 완료된 마킹에 이르기까지 직관적이고 사용자 친화적인 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 직관적인 터치스크린 사용자 인터페이스를 통한 인쇄 시스템의 손쉬운 작동
  • 간편한 산업용 인쇄: 자동 인쇄 소재 탐지를 통한 인쇄 오류 방지
  • 빠른 인쇄: 현장에서 마킹 라벨을 직접 만들고 바로 사용
  • 손쉬운 마킹 절차: 인프라에 신속하게 설치 및 원활하게 통합
  • CAE 프로그램에서 플래닝 및 마킹 소프트웨어로 데이터를 전송하고 마킹 데이터를 손쉽게 인쇄기에 직접 입력하여 편리하게 작업 수행

맞춤형 마킹

맞춤형 마킹을 위한 피닉스컨택트의 MARKING 시스템  

MARKING 시스템을 사용한 빠르고 쉬운 개별 라벨링

MARKING 시스템은 단자, 전선, 케이블 및 장비의 빠르고 쉬운 라벨링을 위한 인텔리전트 솔루션입니다. 소프트웨어, 하드웨어 및 소재가 완벽한 조화를 이룹니다.

모든 시스템을 위한 하나의 소프트웨어 솔루션

강력한 PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어를 사용하면 이전보다 쉽고 직관적으로 DIN 레일 및 마킹을 계획할 수 있습니다. 모든 일반 CAE 프로그램을 위한 하나의 인터페이스를 통해 전자 장치 계획 단계에서 데이터를 직접 가져올 수 있습니다. 자동 수정 기능으로 DIN 레일에 필요한 액세서리가 완성됩니다. 단 한 번의 클릭으로 부품 목록을 웹으로 직접 전송하고 주문을 바로 실행할 수 있습니다.

모든 요구 사항을 위한 인쇄 시스템

모든 마킹 요구에 적합한 인쇄 시스템을 사용할 수 있습니다. 혁신적인 UV LED 기술이 적용된 BLUEMARK ID는 뛰어난 내성의 고속 마킹을 특징으로 합니다. TOPMARK NEO는 가장 까다로운 요구 사항에 맞게 레이저 인그레이빙으로 마킹을 생성합니다. 광범위하고 다양한 열 전사 인쇄기는 모든 애플리케이션에 맞게 롤, 카드 및 시트에서 소재를 효율적으로 마킹합니다.

애플리케이션에 이상적인 소재

MARKING SYSTEM 제품군은 다양한 마킹 소재로 모든 애플리케이션을 지원합니다. 단자, 전선, 케이블, 장비 및 시스템 마킹을 위한 수많은 제품을 모든 설치 상황과 요구 사항에 맞게 사용할 수 있습니다. 극한 조건을 비롯한 수많은 실험실 테스트에서 검증된 마킹의 내구성은 모든 국제 표준 및 규범을 충족합니다. 마킹 앱은 애플리케이션에 이상적인 마킹 소재를 직관적으로 명확하게 안내합니다.

즉시 사용 가능한 마킹

피닉스컨택트의 표준 마킹 및 사전 인쇄된 라벨  

다양한 MARKING 시스템 제품군

애플리케이션에 표준 마킹이나 사전 인쇄된 라벨이 필요하십니까?

장비에 부착하기 위한 일련 번호가 매겨진 단자 마킹 또는 경고 라벨과 같은 다양한 제품군 중에서 선택하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166