개요로 돌아가기

시리즈 3000 및 4000 매니지드 스위치

FL SWITCH 3000 및 FL SWITCH 4000 매니지드 스위치

3000 및 4000 시리즈의 매니지드 스위치는 까다로운 인프라 애플리케이션을 위한 최적의 성능과 가용성을 제공합니다. 이러한 스위치는 네트워크 구조에 일관되게 통합하기 위한 광범위한 IEEE 표준 및 IT 기능을 지원합니다.

강력한 네트워크 구성

확장된 링 이중화가 있는 4개의 매니지드 스위치  

오류 발생 시 빠른 전환 시간을 보장하는 3000 및 4000 스위치의 확장된 링 이중화

3000 및 4000 시리즈의 매니지드 스위치는 페일세이프 네트워크를 보장합니다. 오류 발생 시 확장된 링 이중화 덕분에 링에 있는 수백 개의 스위치에서 15 ms에 불과한 전환 시간을 제공합니다. 최고 수준의 내고장성을 보장하기 위해 최대 3개의 링을 커플링할 수 있습니다. 이중 이중화 링도 가능합니다.

이 스위치를 사용하면 네트워크 제어를 위해 최대 64개의 VLAN, 멀티캐스트 필터링 및 트렁킹이 가능합니다. 또한 4000 시리즈는 상위 레벨 네트워크와의 연결을 위해 구리, 광섬유 또는 SFP 포트로 구성된 두 개의 기가비트 포트를 제공합니다.

IT 및 세이프티 기능

잠금  

광범위한 보안 메커니즘을 특징으로 하는 3000 및 4000 매니지드 스위치

3000 및 4000 스위치는 광범위한 IEEE 표준을 지원하기 때문에 복잡한 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 네트워크 보호를 위한 다양한 보안 기능을 특징으로 합니다.

  • 사용자 계정
  • 포트 보안(24개의 MAC 주소/포트)
  • ​IEEE​ 802.1x RADIUS ​인증
  • HTTPS​

편리한 작동

랩톱을 사용 중인 여성  

사용자 친화적 설계가 적용되고 다양한 사용자 역할이 있는 웹 기반 관리

웹 기반 관리, SNMP 또는 직렬 포트를 통해 Ethernet 스위치에 대한 구성과 진단을 수행할 수 있습니다. 또한 3000 및 4000 매니지드 스위치의 사용자 지향 웹 기반 관리 시스템은 매우 편리한 작업을 가능하게 합니다. 구성 가능한 웹 페이지 및 사용자 역할은 명확한 개요를 보장합니다.

IEC 61850 / IEEE 1613에 따른 사용을 위한 버전

IEC 61850-3에 따른 매니지드 스위치  

IEC 61850-3 및 IEEE 1613에 따른 사용에 적합한 E-버전의 3000 및 4000 매니지드 스위치

E-버전인 3000E(DIN 레일용) 및 4800E(19" 캐비닛용)는 특히 에너지 시스템에 사용하기에 적합합니다. IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준의 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 이러한 버전은 극한 환경 조건에서도 항상 안정적인 작동을 보장합니다. 이는 전자기 및 정전기 간섭에 대한 높은 내성, 확장된 온도 범위, 탁월한 내충격 및 내진동 특성이 있기 때문입니다.

FL SWITCH 3000 및 4000 개요

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
전송 속도10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
알람 접점
온도 범위

-40°C … +75°C

-10°C … +60°C*

-40°C … +75°C

보호 등급IP20IP20
공급 전압24 ... 48 V DC24 ... 48 V DC
필터 기능  
서비스 품질
VLAN
멀티캐스트/IGMP 스누핑
이중화  
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
MRP 관리자/클라이언트아니오 / 아니오아니오 / 아니오
FRD(Fast Ring Detection)아니오아니오
대형 트리 지원아니오아니오
확장된 링 이중화 15 ms
관리 기능  
포트 구성, 통계 및 활용
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
ACD(Address Conflict Detection)아니오아니오
DHCP 서버아니오아니오
명령줄 인터페이스(CLI)아니오아니오
자동화 프로토콜  
PROFINET 준수 클래스AA
PROFINET IO 장치아니오아니오
EtherNet/IP™,
확장된 멀티캐스트 필터링
아니오아니오
인증ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*

* 선택된 모델의 경우

3000 및 4000 매니지드 스위치 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166