개요로 돌아가기

2200, 2300, 2400 및 2500 시리즈 매니지드 스위치

다른 포트 특성을 가진 2200, 2300, 2400 및 2500 시리즈 매니지드 스위치

손쉬운 스타트업이 가능하고 해당 애플리케이션에 적합한 기능이 적용된 다양한 버전으로 제공되는 2200, 2300, 2400 및 2500 시리즈 매니지드 스위치를 사용하면 Ethernet 네트워크를 비용 효율적으로 관리할 수 있습니다. 이 스위치는 광범위한 기능과 함께 유리 섬유를 통한 통신과 해양 부문 및 프로세스 산업에 대한 인증을 특징으로 합니다.

유연한 사용

2200 스위치의 SFP 모듈  

FO 케이블과 함께 스위치를 유연하게 사용할 수 있게 하는 SFP 포트

2200, 2300, 2400 및 2500 시리즈 스위치에는 5에서 16개의 포트와 다양한 유리 섬유 인터페이스(SC, ST/BFOC, SFP)가 있습니다. 따라서 다양한 버전 중에서 해당 애플리케이션에 적합한 포트 배치를 제공하는 제품을 선택할 수 있습니다. 그리고 2300 및 2500 버전의 경우는 기가비트 통신의 이점도 제공합니다. 확장된 온도 범위(-40°C ... +70°C) 및 이중화 전원 공급 장치로 인해 혹독한 주변 조건에서도 스위치를 사용할 수 있습니다.

2400 및 2500 버전은 낮은 프로파일 설계를 특징으로 하므로 낮은 프로파일 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 이상적입니다. 또한 2200 및 2300 버전은 플랜트 엔지니어링 및 인프라 애플리케이션에 사용하기에 적합하며 해양 애플리케이션에 대한 적절한 인증(GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA)도 획득했습니다. 이외에도 2200 및 2300 버전은 프로세스 산업에 필요한 인증(ATEX, IECEx)을 획득했습니다.

PROFINET 및 EtherNet/IP™ 네트워크로의 최적화된 통합

PROFINET 및 EtherNet/IP™ 로고  

PROFINET 및 EtherNet/IP™ 기능을 지원하는 범용 매니지드 스위치

2200, 2300, 2400 및 2500 시리즈 매니지드 스위치는 통합 PROFINET 장치 덕분에 PROFINET 준수 클래스 B를 지원하고 PC Worx 및 TIA Portal을 통해 완전히 구성 및 진단할 수 있습니다. 이러한 스위치는 MRP 링에서 관리자 및 클라이언트로 사용할 수 있습니다. 또한 LLDP를 사용하여 네트워크 토폴로지의 자동 탐지를 지원합니다.

EtherNet/IP™ 네트워크의 경우 멀티캐스트 필터링을 위한 기능이 지원됩니다(IGMP 스누핑, IGMP 쿼리 발송기, 멀티캐스트 소스 탐지).

네트워크 진단, 다운타임 최소화 및 무단 액세스 방지

MRP 토폴로지  

MRP 이중화 메커니즘을 지원하는 FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 장치

이중화 메커니즘은 페일세이프 네트워크에 필수적입니다. 2200, 2300, 2400 및 2500 시리즈 매니지드 스위치는 RSTP, LACP 및 MRP와 같은 다양한 일반 이중화 메커니즘을 지원합니다. 따라서 이러한 스위치는 제조업체에 상관없이 네트워크 오류 또는 부주의하게 생성된 루프로 인한 다운타임이 최소화되도록 합니다.

장치 및 네트워크에 대한 무단 액세스를 방지하기 위해 2200, 2300, 2400 및 2500 시리즈 매니지드 스위치는 MAC 기반 포트 보안 및 RADIUS 인증과 같은 중요한 보안 기능을 지원합니다.

다양한 진단 기능(예: SNMP, Syslog, 포트 미러링) 덕분에 네트워크의 오류를 신속하게 파악하고 해결할 수 있습니다. 또한 원격 유지 관리 도중에 중요한 장치 정보에 액세스할 수도 있습니다.

장치 오류가 발생할 경우 IP 주소 할당을 위한 DHCP 서버 기능을 통해 결함 있는 장치를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.

네트워크의 유연한 스타트업을 위한 광범위한 구성 옵션

FL SWITCH 2200/2300 구성 옵션  

수많은 구성 옵션을 제공하는 2000 시리즈 매니지드 스위치

매니지드 스위치 구성 시 원하는 구성을 자유롭게 선택할 수 있습니다. SD 카드 슬롯을 통해 메모리 카드를 사용해 스위치를 편리하게 구성할 수 있습니다. 따라서 장치 오류 시에 교체 장치를 새로 구성할 필요 없이 메모리 카드를 삽입하기만 하면 됩니다. 웹 인터페이스를 통해 구성할 수 있도록 사용자 친화적인 웹 기반 관리 시스템도 제공됩니다.

스위치는 FL NETWORK MANAGER와 같은 관리 소프트웨어를 통해 구성하거나 컨트롤러를 통해 직접 구성할 수 있도록 SNMP를 지원합니다. 웹 인터페이스나 소프트웨어를 사용하지 않고 장치를 직접 구성하려는 경우 장치에서 CLI 명령이나 스마트 모드 버튼을 직접 사용해 장치를 구성할 수 있습니다.

FL SWITCH 2200, 2300, 2400 및 2500 개요

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300FL SWITCH 2400FL SWITCH 2500
데이터 전송    
전송 속도10/100 Mbps10/100/1000 Mbps10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
점보 프레임아니오아니오
알람 접점예(디지털 출력)예(디지털 출력)예(릴레이 접점)예(릴레이 접점)
온도 범위-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C
공급 전압12 ... 57 V DC(이중화)12 ... 57 V DC(이중화)18 ... 32 V DC(이중화)18 ... 32 V DC(이중화)
필터 기능    
서비스 품질
VLAN
멀티캐스트/IGMP 스누핑
이중화    
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
MRP 관리자/클라이언트예/예예/예예/예예/예
FRD(Fast Ring Detection)
링크 집계(LACP)
대규모 트리 지원
15 ms의 확장된 링 이중화아니오아니오아니오아니오
관리 기능    
ACD(Address Conflict Detection)
DHCP 서버풀/포트 기반, 옵션 82풀/포트 기반, 옵션 82풀/포트 기반, 옵션 82풀/포트 기반, 옵션 82
명령줄 인터페이스(CLI)
진단 기능    
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
포트 구성, 통계 및 활용
SNMPv1/v2/v3
SNMP 트랩
Syslog
시간 동기화    
SNTP(Simple Network Time Protocol)
보안    
MAC 기반 포트 보안
RADIUS 인증(IEEE 802.1X)
자동화 프로토콜    
PROFINET 준수 클래스BBBB
PROFINET 장치
EtherNet/IP™,
확장된 멀티캐스트 필터링
인증해양 기관 인증, ATEX, IECEx 해양 기관 인증, ATEX, IECEx 해양 기관 인증(준비 중)해양 기관 인증(준비 중)

2200, 2300, 2400 및 2500 시리즈 매니지드 스위치 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166