매니지드 스위치

매니지드 스위치

최고의 Ethernet 솔루션

매니지드 스위치를 사용해 언제든지 시스템 데이터에 액세스하십시오. 빠르고 진단 가능하며 이중화 기능을 제공합니다.

돌아가기 Ethernet 스위치

카테고리

검색 위치 매니지드 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

생산성을 향상시키고 빠르고 일관된 정보 흐름을 보장하십시오. 올바른 매니지드 스위치는 최적의 Ethernet 네트워크 작동을 보장하고 자동화 애플리케이션에서 데이터 트래픽의 매끄러운 전송을 가능하게 합니다.

이점

  • 빠른 이중화 전환을 통한 자동화 네트워크의 중단 없는 작동
  • 웹 기반 관리, SNMP, CLI, PROFINET 장치 기능 또는 CIP(Common Industrial Profile)를 통한 스위치 기능의 손쉬운 모니터링 및 구성
  • 구리(RJ45) 및 유리 섬유 연결(SC, ST/BFOC, LC, SFP)을 사용하는 다양한 미디어를 통한 최고 수준의 유연성 제공
  • IT 표준 및 자동화 프로토콜을 사용한 최적의 사용자 지원
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 매니지드 스위치

범용 자동화 애플리케이션용 매니지드 스위치

다양한 연결 기술이 적용된 2000 시리즈 스위치는 광범위한 사용에 적합합니다.  

다양한 버전으로 인해 다목적 사용이 가능한 2000 시리즈의 매니지드 스위치

대부분의 자동화 네트워크에는 표준 범위의 기능과 최대한의 경제성 및 다목적성을 갖춘 Ethernet 스위치가 필요합니다. 피닉스컨택트의 2000 시리즈 매니지드 스위치는 이러한 요구 사항을 정확히 충족합니다.

2000 및 2100 버전은 이전에 언매니지드 스위치가 주로 사용되던 애플리케이션을 위한 명확하게 배열된 구성 및 모니터링 옵션을 제공합니다. 2100 버전은 모든 포트에서 기가비트를 제공합니다. 고속 Ethernet인 2200 버전 및 기가비트 스위치인 2300 버전은 보다 다양한 기능과 함께 광섬유를 통한 통신을 특징으로 합니다. 해양 애플리케이션 및 프로세스 산업에 대한 승인으로 인해 유연하게 사용할 수 있습니다. 2400(고속 Ethernet) 및 2500(기가비트) 버전의 경우 좁은 컨트롤 캐비닛 등에서 사용하기 위한 좁은 설계가 적용된 스위치도 제공됩니다.

산업용 애플리케이션에서 사용하기 위한 IT 기능이 있는 매니지드 스위치

3000 및 4000 시리즈 산업용 스위치  

인프라 애플리케이션에 이상적인 3000 및 4000 시리즈 매니지드 스위치

까다로운 애플리케이션을 위한 3000 및 4000 시리즈의 매니지드 스위치에는 포괄적인 진단, 성능 및 세이프티 기능이 결합되어 있습니다. 이와 함께 15 ms에 불과한 이중화 전환 시간 및 사용자 친화적인 애플리케이션 기능을 제공합니다. 이러한 산업용 Ethernet 스위치는 광범위한 IEEE 표준을 지원하기 때문에 복잡한 애플리케이션에 이상적입니다. 3000 시리즈의 매니지드 스위치는 10/100 Mbps 연결을 제공하는 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 또한 4000 시리즈는 상위 레벨 네트워크 연결을 위한 두 개의 기가비트 포트를 특징으로 합니다.

PROFINET에 최적화된 매니지드 스위치

PROFINET용 2200 시리즈 및 IRT 산업용 스위치  

클래스 B 네트워크용 2200 시리즈 PROFINET 스위치 및 클래스 C 네트워크용 IRT 스위치

PROFINET 네트워크의 모든 이점을 활용하려면 PROFINET에 맞게 최적화된 매니지드 스위치가 필요합니다.

통합 PROFINET 장치가 적용된 2200, 2300, 2400, 2500 및 GHS 시리즈의 PROFINET 스위치는 PROFINET 클래스 B 네트워크에 이상적입니다. MRP를 통해 200 ms 내의 빠른 전환 시간이 지원되며 LLDP를 통해 네트워크 토폴로지를 자동으로 결정할 수 있습니다.

IRT 매니지드 Ethernet 스위치는 PROFINET 클래스 C 네트워크에 이상적인 기능을 제공합니다. 또한 통합 ERTEC 기술이 적용되어 최적의 실시간 특성을 제공하고 사전 예방적 네트워크 유지 관리를 지원합니다.

EtherNet/IP™에 최적화된 매니지드 스위치

EtherNet/IP™ 네트워크에서 사용하기 위한 7000 시리즈 DIN 레일 스위치  

DLR 이중화 메커니즘을 지원하는 7000 시리즈의 EtherNet/IP™ 스위치

7000 시리즈의 매니지드 스위치는 EtherNet/IP™ 네트워크에 특히 적합합니다. DIN 레일 스위치는 전환 시간이 3 ms 미만인 EtherNet/IP™ 관련 DLR 이중화 메커니즘을 지원하므로 매우 뛰어난 네트워크 가용성을 제공합니다. 또한 멀티캐스트 및 IGMP 스누핑을 사용한 네트워크 텔레그램의 인텔리전트 필터링으로 인해 네트워크 데이터 부하가 감소합니다.

CIP를 통해 고속 Ethernet 및 기가티브 스위치를 엔지니어링에 직접 통합하고 제어 시스템에서 네트워크를 직접 구성 및 진단하십시오.

매니지드 PoE(Power over Ethernet) 스위치

매니지드 PoE(Power over Ethernet) 스위치  

엔드 장치에 데이터와 전원을 안정적으로 공급하는 4000 시리즈의 매니지드 PoE 스위치

PoE(Power over Ethernet) 버전의 4000 시리즈 매니지드 스위치는 단일 케이블을 통해 PoE 지원 엔드 장치(Powered Device, PD)에 데이터와 전원을 공급합니다. 4000 시리즈의 표준 기능과 함께 PoE 스케줄링 및 PoE 감시 기능과 같은 추가의 PoE 관련 구성 옵션을 특징으로 합니다. 산업용 PoE 스위치는 포트당 60 와트의 높은 전원 할당량으로 인해 PoE++ 카메라를 비롯한 PoE 지원 고출력 장치에 적합합니다.

IEC 61850/IEEE 1613용 매니지드 스위치

IEC 61850에 따른 DIN 레일 및 랙 마운트용 매니지드 스위치  

IEC 61850 및 IEEE 1613의 요구 사항을 충족하는 3000E 및 4800E 매니지드 스위치

3000E(DIN 레일 스위치) 및 4800E(19" 캐비닛용) 매니지드 스위치는 에너지 시스템에 특히 적합하며 IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준의 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 이러한 스위치는 전자기 및 정전기 간섭에 대한 높은 내성, 확장된 온도 범위, 탁월한 내충격 및 내진동 특성으로 인해 극한 환경 조건에서도 지속적이고 안정적인 작동을 보장합니다.

라우터 기능이 있는 매니지드 스위치

라우터 기능이 있는 레이어 3 스위치 및 NAT 스위치  

네트워크의 세그먼화를 가능하게 하는 라우터 기능이 있는 매니지드 스위치

향상된 네트워크 안정성 및 네트워크 보안을 위해 네트워크를 여러 서브넷으로 분리하는 것이 좋습니다. 모듈형 GHS 레이어 3 스위치를 사용하면 여러 서브넷을 생산 네트워크 또는 상위 레벨 회사 네트워크에 연결할 수 있습니다.

NAT 스위치를 사용하면 네트워크 주소 변환을 통해 동일한 IP 주소 범위의 기계 또는 시스템을 상위 레벨 네트워크에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


머신 빌딩용 네트워크 솔루션

산업용 데이터 통신의 추세 및 솔루션