개요로 돌아가기

GHS 매니지드 스위치

모듈형 GHS 매니지드 스위치

피닉스컨택트의 가장 강력한 스위치는 모듈형 GHS 매니지드 스위치입니다. 옵션 레이어 3 기능을 갖춘 기가비트 스위치로서 특히 자동화 백본으로 사용하고 상위 레벨 회사 네트워크에 연결하는 데 적합합니다. 광범위하게 결합 가능한 미디어 모듈과 PROFINET RT 및 EtherNet/IP™에서의 사용 가능성은 탁월한 유연성을 제공합니다.

다양한 미디어를 사용한 유연성

확장 모듈 및 미디어 모듈이 있는 GHS 매니지드 스위치  

모듈형 설계로 인해 산업용 애플리케이션의 포트 요구 사항을 충족하는 GHS 매니지드 스위치

GHS 모듈형 매니지드 스위치는 매우 유연하게 사용됩니다. 이 스위치에는 피닉스컨택트 SFP 모듈을 장착할 수 있는 4개의 SFP 포트가 있습니다. 또한 미디어 모듈을 4개의 빈 슬롯에 유연하게 나란히 배열할 수 있습니다.

  • 멀티 모드 및 단일 모드 광섬유
  • 폴리머 또는 HCS 기술
  • 트위스티드 페어 또는
  • PoE(Power over Ethernet)

확장 스테이션을 사용하면 미디어 모듈용 추가 슬롯 4개와 최대 28개의 포트로 스위치를 확장할 수 있습니다.

손쉬운 구성 및 진단

GHS 스위치 디스플레이  

손쉬운 구성 및 진단을 가능하게 하는 레이어 3 스위치의 디스플레이

GHS 매니지드 스위치는 편리한 구성 및 진단을 위한 디스플레이가 있습니다. 이 디스플레이를 통해 추가 소프트웨어 또는 공구 없이 조작할 수 있습니다. 상호 교환 가능한 구성 메모리는 손쉬운 구성을 위한 추가 옵션을 제공합니다.

장치 설정을 SD 카드에 저장하여 손쉬운 장치 교체가 가능하기 때문에 시간과 노력이 절약됩니다. 또한 SD 카드를 통해 미디어 이중화 및 레이어 3 기능을 활성화할 수 있습니다.

웹 기반 관리 시스템, CLI 명령 및 FL NETWORK MANAGER를 통한 구성도 가능합니다.

레이어 3 기능을 사용한 최대 28번의 포트별 라우팅

토폴로지: 레이어 3 레벨에 스위치가 있는 네트워크 구성  

레이어 3 스위치를 사용한 이중화 라우팅

모듈형 매니지드 스위치의 레이어 3 기능을 다양한 서브 네트워크 간 라우팅에 사용하여 효율적이고 경제적인 통신을 보장할 수 있습니다. 레이어 3 스위치는 여러 라우터의 이중화 관리를 위한 VRRP(Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol)를 지원합니다. 이는 포트 지정 라우팅을 최대 28번 구현하거나 여러 라우터를 이중화 방식으로 작동할 수 있다는 것을 의미합니다.

레이어 3 기능이 없는 ​FL SWITCH GHS를 선택한 경우 언제든지 FL SD FLASH L3/MRM 메모리 카드를 사용해 라이센스를 업그레이드할 수 있습니다.

FL SWITCH GHS 개요

 GHS 매니지드 스위치
전송 속도10/100/1000 Mbps
알람 접점
온도 범위-20°C - +55°C
공급 전압18.5 ... 30.2 V DC(이중화)
필터 기능 
서비스 품질
VLAN
멀티캐스트/IGMP 스누핑
이중화 
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
MRP 관리자/클라이언트예 / 예
FRD(Fast Ring Detection)
대규모 트리 지원
확장된 링 이중화 15 ms아니오
관리 기능 
포트 구성, 통계 및 활용
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
ACD(Address Conflict Detection)아니오
DHCP 서버옵션 82
명령줄 인터페이스(CLI)
자동화 프로토콜 
PROFINET 준수 클래스B
PROFINET IO 장치
EtherNet/IP™, 확장된 멀티캐스트 필터링
승인 
해양 기관 인증아니오
Ex 승인아니오
IEC 61850-3아니오

GHS 매니지드 스위치 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166