매니지드 스위치

최상의 Ethernet 상태

최상의 Ethernet 상태

매니지드 스위치를 사용해 언제든지 시스템 데이터에 액세스하십시오. 빠르고 진단 가능하며 이중화 기능을 가지고 있습니다.

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

검색 위치 매니지드 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

생산성을 향상시키고 빠르고 일관된 정보 흐름을 보장하십시오. 피닉스컨택트는 개별 시스템을 위한 혁신적인 맞춤형 매니지드 스위치를 제공합니다. Ethernet 네트워크 작동의 최적화를 보장하고 자동화 애플리케이션에서 데이터 트래픽의 매끄러운 전송이 가능합니다.

이점

  • 빠른 이중화 전환을 사용한 자동화 네트워크의 무중단 작동
  • 웹 기반 관리, SNMP 및 PROFINET 장치 기능이나 CIP(Common Industrial Profile)를 통한 스위치 기능의 손쉬운 모니터링 및 구성
  • 다양한 미디어를 사용한 최고 수준의 유연성
  • IT 표준 및 자동화 프로토콜을 사용한 최적의 사용자 지원

EtherNet/IP™ 선택 표

기본 스위치기본 + 스위치
기본
특수 멀티캐스트 필터
기본
+ 매우 빠른 이중화
+ 컨트롤러에 통합
EtherNet/IP™ 기능
  • IGMP 스누핑
  • IGMP querier
  • 멀티캐스트 소스 탐지
  • IGMP 스누핑
  • IGMP querier
  • 멀티캐스트 소스 탐지
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
피닉스컨택트의 제품
  • 2000 시리즈 매니지드 스위치
  • 스마트 매니지드 스위치
  • 모듈형 매니지드 스위치
  • 7000 시리즈 매니지드 스위치

PROFINET 선택 표

PROFINET 스위치 클래스 APROFINET 스위치 클래스 BPROFINET 스위치 클래스 C
클래스 A클래스 B클래스 C
PROFINET 기능
  • QoS(서비스 품질)
  • PTCP 필터
  • QoS
  • LLDP 토폴로지 탐지
  • PROFINET 장치
  • 이중화(MRP)
  • QoS
  • LLDP 토폴로지 탐지
  • PROFINET 장치
  • 이중화(MRP)
  • 우선 순위가 지정된 PROFINET 데이터 전송용 IRT(ERTEC) 기술
  • 광섬유 경로용 진단
피닉스컨택트의 제품
  • 언매니지드 스위치
  • 2000 시리즈 매니지드 스위치
  • 스마트 매니지드 스위치
  • 모듈형 매니지드 스위치
  • PROFINET IRT용 스위치

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


머신 빌딩용 네트워크 솔루션

산업용 데이터 통신의 추세 및 솔루션