PROFINET에 최적화된 매니지드 스위치

PROFINET IRT용 스위치

빠른 속도 및 강력한 성능

PROFINET 애플리케이션을 위한 최대 속도의 Ethernet 스위칭입니다.

돌아가기 매니지드 스위치

카테고리

검색 위치 PROFINET에 최적화된 매니지드 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 적절한 산업용 Ethernet 스위치를 사용하여 PROFINET 애플리케이션의 실시간 기능을 향상시키십시오. 피닉스컨택트의 스위치는 뛰어난 실시간 속성과 높은 데이터 처리량을 동시에 제공합니다.

이점

  • 고속 Ethernet 또는 기가비트를 통한 높은 데이터 처리량 및 빠른 속도
  • IT 표준 및 자동화 프로토콜을 사용한 최적의 사용자 지원
  • 웹 기반 관리, SNMP 및 PROFINET 장치 기능을 통한 스위치 기능의 손쉬운 모니터링 및 구성
  • PROFINET 데이터 패킷의 탐지 및 우선 순위에 따른 신속한 전달

PROFINET 클래스 B 네트워크용 매니지드 스위치

매니지드 스위치가 있는 PROFINET 네트워크  

MRP 링에서 PROFINET 장치로 작동하는 매니지드 스위치

PROFINET 준수 클래스 B 네트워크용 매니지드 스위치 포트폴리오에는 고속 Ethernet 및 기가비트 통신을 위한 장치가 포함됩니다. 통합 PROFINET 장치 덕분에 2200, 2300, SMCS, SMN 및 GHS 시리즈의 스위치는 PC Worx 및 TIA Portal을 통해 완전히 구성 및 진단할 수 있습니다.

최대한 유연한 케이블링을 위해 SMCS/SMN 시리즈의 장치를 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

  • 슬림 설계 및 전면부쪽 포트 케이블 출구
  • 플랫 설계 및 아래쪽 케이블 출구

MRP(Media Redundancy Protocol)를 지원하기 때문에 모든 PROFINET 클래스 B 스위치에서는 200 ms 이하의 전환 시간이 보장됩니다. 또한 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 사용하면 네트워크 토폴로지를 자동으로 지정할 수 있습니다.

PROFINET 클래스 C 네트워크용 IRT 스위치

PROFINET IRT 스위치를 사용한 진단 및 거리 측정  

광섬유 경로를 위한 진단 및 길이 측정

통합 ERTEC 기술 덕분에 PROFINET IRT 스위치는 PROFINET 클래스 C 네트워크에서 사용하기 위한 최적의 실시간 특성을 제공합니다.

또한 이러한 스위치를 사용하여 PROFINET 광섬유 경로를 진단하고 진단 값을 컨트롤러에 전송할 수 있습니다. 이를 통해 가용성 향상 및 다운타임 감소를 위한 사전 예방적 유지 관리가 가능합니다.

또한 IRT 스위치를 통해 PROFINET 장치에서 두 장치 간의 거리를 사용할 수 있습니다.

푸쉬-풀 연결 기술(AIDA)이 적용된 IP67 버전은 컨트롤 캐비닛뿐만 아니라 필드에서 직접 사용할 수 있습니다.

PROFINET 스위치 개요

 FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH  SMCS/SMNFL SWITCH  IRT
전송 속도10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps10/100 Mbps
알람 접점
온도 범위-40°C ... +70°C

0°C ... +60°C(8-포트)

-40°C ... +70°C(16-포트)

-25°C - +60°C
공급 전압12 ... 57 V DC(이중화)18 ... 32 V DC(이중화)18.5 ... 30.2 V DC(이중화)
필터 기능   
서비스 품질
VLAN아니오
멀티캐스트/IGMP 스누핑아니오
이중화   
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)아니오
MRP 관리자 / 클라이언트예(옵션) / 예예(옵션) / 예예(옵션) / 예
FRD(Fast Ring Detection)아니오
대형 트리 지원아니오
관리 기능   
포트 구성, 통계 및 활용
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
ACD(Address Conflict Detection)아니오
자동화 프로토콜   
PROFINET 준수 클래스BBC
PROFINET 장치
EtherNet/IP™,
확장된 멀티캐스트 필터링
아니오
승인/인증서   
해양 기관 인증모델에 따라 다름모델에 따라 다름아니오
Ex 승인모델에 따라 다름모델에 따라 다름아니오

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166