개요로 돌아가기

PROFINET 스위치

FL SWITCH IRT 제품군은 ERTEC 컨트롤러를 사용하기 때문에 PROFINET 애플리케이션에 가장 적합합니다. 이 스위치는 PROFINET IO 패킷의 최적 전달을 위한 모든 요구 사항을 충족합니다. 통합 PROFINET IO 장치로 인해 컨트롤러에서 FL SWITCH IRT 스위치를 완전히 구성 및 모니터링할 수 있습니다.

우선 순위가 지정된 PROFINET 데이터 전송

PROFINET 우선 순위 지정  

PROFINET 우선 순위 지정

데이터 패킷 우선 순위에 상관없이 수신 패킷의 헤더 파일에서 PROFINET ID를 확인하여 PROFINET 패킷을 우선적으로 처리합니다.

헤더에서 PROFINET ID가 탐지된 경우 우선 순위가 가장 높은 데이터 패킷이 처리됩니다. 이를 통해 PROFINET 통신에 영향을 주지 않고 비디오 스트림과 같은 특정 애플리케이션의 우선 순위를 높이는 옵션이 제공됩니다.

이는 시스템 작업자가 PROFINET 패킷의 우선 순위 지정을 처리하지 않는다는 것을 의미합니다. 네트워크 계획이 단순해지고 모든 비-PROFINET 텔레그램의 우선 순위를 세부적으로 구별하는 것이 가능합니다.

컷스루 스위칭 기술로 인해 100 Mbps 전송의 경우 패킷 전달의 대기 시간이 최소화됩니다. 따라서 여러 스위치를 통해 전달되는 경우에도 PROFINET 패킷이 신속하게 대상에 도달할 수 있습니다.

엔지니어링에 통합

IRT 스위치 구성  

IRT 스위치 구성

DCP를 통한 IP 주소 할당을 비롯한 초기 스타트업에서 포트 구성에 이르기까지 PROFINET 컨트롤러에서 FL SWITCH IRT를 완전히 구성할 수 있습니다.

작동 도중 PROFINET IO 장치를 통해 IRT 스위치에 대한 전체 진단을 읽고 모니터링할 수 있습니다.

PROFINET 표준에 구현된 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 통해 빠른 장치 교체 및 네트워크 토폴로지의 모니터링이 실현됩니다. 또한 네트워크 관리 도구를 사용하여 LLDP를 통해 네트워크 토폴로지를 모니터링합니다.

광섬유 경로용 진단

광섬유 경로용 진단  

광섬유 경로용 진단

FL SWITCH IRT를 PROFINET 광섬유 경로를 통해 진단하고 진단 데이터를 컨트롤러에서 사용 가능하게 만들 수 있습니다.

이를 위해 광섬유 경로의 품질이 지속적으로 모니터링됩니다. 또한 광섬유 경로를 더 정확하게 평가할 수 있도록 FL IRT 스위치를 통해 유지 관리 엔지니어는 PROFINET I/O 장치에서 제공되는 두 장치 간의 거리를 사용할 수 있습니다.

MRP - 빠른 전환 시간 보장

링 토폴로지에서의 MRP 컨트롤 전환  

오류 발생 시 전환

무중단 데이터 트래픽 보장: MRP(Media Redundancy Protocol)는 IEC 62439 표준에 명시된 이중화 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 링 구조에서 중단 발생 시에 최대 200 ms의 전환 시간을 보장합니다.

FL MEM PLUG/MRM 교체 가능 구성 메모리를 사용하여 MRP 관리 기능을 스위치에 통합하십시오.

이 외부 메모리에 설정을 저장할 수도 있습니다. 이는 장치를 몇 초 내에 교체할 수 있다는 것을 의미합니다.


개요로 돌아가기
  • PROFINET 스위치

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166