광범위한 사용을 위한 매니지드 스위치

광범위한 사용을 위한 매니지드 스위치

유연한 사용, 손쉬운 구성

자동화 네트워크에 인텔리전스를 추가하십시오.

돌아가기 매니지드 스위치

카테고리

검색 위치 광범위한 사용을 위한 매니지드 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 다목적 매니지드 스위치를 사용하면 Ethernet 네트워크를 비용 효율적으로 관리할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 비용 효율적인 엔트리 레벨 스위치와 모듈형 고성능 스위치는 물론이고, 기계 네트워크에서 발전소 네트워크에 이르기까지 고객의 요구 사항에 적합한 제품을 제공합니다.

이점

  • 포괄적인 진단 기능을 통해 네트워크 오류를 신속하게 파악 및 해결
  • 고속 Ethernet 또는 기가비트를 통한 높은 데이터 처리량 및 빠른 속도
  • 높은 시스템 가용성을 위한 이중화 네트워크 설정
  • PROFINET 및 EtherNet/IP™와 같은 IT 표준 및 자동화 프로토콜을 사용한 최적의 사용자 지원
  • 스타트업 및 장치 교체를 간소화하는 쉽고 유연하고 구성 옵션

모든 애플리케이션에 적합한 스위치

손쉬운 스타트업과 애플리케이션에 따라 다양한 기능 및 버전으로 제공되는 피닉스컨택트의 매니지드 스위치를 사용하면 Ethernet 네트워크를 비용 효율적으로 관리할 수 있습니다.

2000 및 2100 버전은 이전에 언매니지드 스위치가 주로 사용되던 분야에 대한 명확한 구성 및 모니터링 옵션을 제공합니다.

2200 및 2300 시리즈 버전은 다양한 기능 이외에도 해양 부문 및 프로세스 산업에 대한 인증과 함께 파이버글라스를 통한 통신을 제공합니다.

3000 및 4000 시리즈의 매니지드 스위치는 복잡하고 안전한 인프라 네트워크를 위한 다양한 IT 및 보안 기능을 제공합니다.

모듈형 매니지드 스위치는 피닉스컨택트의 가장 강력한 스위치 제품입니다. 옵션 레이어 3 기능을 갖춘 기가비트 스위치이며 특히 자동화 백본으로 사용하기에 적합하고 상위 레벨 회사 네트워크 연결에 이상적입니다.

2000/2100 스위치: 기계 네트워크에서의 진단 및 구성

머신 빌딩 애플리케이션용 2000 스위치

머신 빌딩을 위한 2000 및 2100 버전의 FL SWITCH 2000 시리즈 매니지드 스위치에는 언매니지드 스위치의 단순함과 매니지드 스위치의 인텔리전스가 결합되어 있습니다. 최적으로 조정된 기능 범위로 인해 기계 네트워크의 안정성과 견고성이 향상됩니다. 빠르고 쉬운 스위치 구성을 위한 다양한 옵션을 통해 네트워크를 손쉽게 스타트업할 수 있습니다.

이점:

  • 활성화된 이중화 메커니즘 및 필터 기능을 사용한 언매니지드 모드에서의 작동을 통해 별도의 구성 작업 없이 기계 네트워크 강화 가능
  • 스마트 모드, 구성 메모리, SNMP 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 통한 유연한 구성 옵션
  • 네트워크 오류의 신속한 파악 및 해결을 위한 진단 기능
  • 기계 네트워크를 불필요한 데이터 트래픽으로부터 보호하는 멀티캐스트 필터(IGMP 스누핑/쿼리 발송기)

2200/2300 스위치: 견고한 자동화 네트워크의 유연한 구성

해양 부문 및 프로세스 기술 분야에 대한 인증을 획득한 2200/2300 스위치

2200 및 2300 버전의 시리즈 2000 매니지드 스위치는 이상적인 기능 범위 및 다양한 버전 이점을 제공하며 범용 자동화 애플리케이션에 대한 인증을 받았습니다. 해상 환경 또는 프로세스 기술 분야와 같은 혹독한 조건에서도 최대 80 km 길이의 케이블을 사용해 네트워크를 구현할 수 있습니다. 또한 다양한 파이버글라스 연결 방법을 사용하는 버전을 통해 최고 수준의 유연성을 얻을 수 있습니다. LLDP 및 고급 멀티캐스트 필터 기능이 지원되기 때문에 PROFINET 및 EtherNet/IP™에서 문제 없이 사용할 수도 있습니다.

이점:

  • 스마트 모드, 구성 메모리, SNMP 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 통한 유연한 구성 옵션
  • PROFINET 및 EtherNet/IP™ 네트워크와 최적의 통합
  • 해양 애플리케이션(GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) 및 프로세스 산업(ATEX, IECEx)에 대한 인증
  • 포괄적인 진단 기능 및 디지털 알람 출력
  • 다양한 FO 연결 방법(SC, ST/BFOC, SFP) 및 콤보 포트(RJ45 또는 SFP 포트)를 사용한 최대 4개의 파이버글라스 연결

3000/4000 스위치: 네트워크 보안 및 유연성 향상

인프라 애플리케이션의 3000/4000 매니지드 스위치

3000 및 4000 시리즈의 매니지드 스위치에는 포괄적인 진단, 성능 및 보안 기능과 15 ms에 불과한 이중화 스위칭 시간 및 사용자 친화적인 애플리케이션 기능이 결합되어 있습니다. 이 스위치는 광범위한 IEEE 표준을 지원하기 때문에 복잡한 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 3000 시리즈의 매니지드 스위치는 10/100 Mbps 연결이 있는 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 4000 시리즈는 상위 레벨 네트워크 연결을 위한 두 개의 기가비트 포트도 제공합니다.

3000E(DIN 레일용) 및 4800E(19" 캐비닛용) E-버전은 에너지 시스템에 특히 적합하며 IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준의 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 이 제품들은 전자기 및 정전기 간섭에 대한 높은 내성, 확장된 온도 범위, 탁월한 내충격 및 내진동 특성을 바탕으로 극한 환경 조건에서도 지속적이고 안정적인 작동을 보장합니다.

이점:

  • 온도 버전: -10°C ... +60°C 및 -45°C ... +75°C
  • 스타 및 트리 토폴로지 생성 및 서브네트워크와 상위 레벨 네트워크의 연결을 위한 최대 4개의 FO 포트를 사용한 높은 수준의 유연성
  • 링에 있는 수백 개의 스위치에 15 ms의 스위칭 시간을 제공하기 위한 IEEE 기능 및 확장된 링 이중화의 조합
  • 여러 링의 커플링
  • 고유한 사용자 친화적 웹 기반 관리를 통한 편리한 작동
  • 네트워크 제어: VLAN, 멀티캐스트, 트렁킹, 필터 메커니즘
  • 보안 제어: 포트별, 802.1x, 사용자 계정

모듈형 매니지드 스위치: 완벽한 중앙 자동화 백본

고성능 Ethernet 통신용 모듈형 매니지드 스위치

피닉스컨택트의 모듈형 설계가 적용된 매니지드 스위치는 자동화 애플리케이션의 근간입니다. 다양한 기능을 제공하는 피닉스컨택트의 매니지드 스위치는 최상위 레벨의 모든 Ethernet 통신 방식을 위한 이상적인 솔루션입니다. 모듈형 설계가 적용된 기가비트 모듈형 스위치는 포트와 관련된 산업 적용 분야의 요구 사항을 충족합니다. 또한 IT 표준 프로토콜, 광범위하게 사용되는 모든 기가비트 및 고속 Ethernet 표준, PROFINET 및 EtherNet/IP™ 자동화 프로토콜 등과 같은 수많은 프로토콜과 표준을 지원합니다. 레이어 3 라이센스가 있는 SD 메모리 카드를 삽입하여 추가 라우팅 기능을 모듈형 기가비트 스위치에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 포트별 라우팅을 최대 28번 구현하거나 여러 라우터를 이중화 방식으로 작동할 수 있습니다.

이점:

  • 최대 12개의 통합 기가비트 포트를 통한 최고 수준의 성능 제공
  • 대형 작업자 디스플레이를 통한 편리한 로컬 진단 및 구성
  • 옵션 레이어 3 기능 및 SD 메모리 카드를 사용해 상위 레벨 네트워크에 빠르게 연결
  • PROFIenergy 프로파일을 통한 에너지 효율적 작동
  • 전체 폭이 287 mm에 불과한 동급 최소 크기의 모듈형 DIN 레일 스위치
  • 다양한 미디어 및 최대 28개의 포트를 통한 유연한 적용성

버전 개요

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000모듈형 매니지드 스위치
전송 속도10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps
알람 접점아니오
온도 범위0°C - +60°C-40°C - +70°C-40°C ... +70/75°C-20°C - +55°C
공급 전압18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC(이중화)24 ... 48 V DC(이중화)18.5 ... 30.2 V DC(이중화)
필터 기능    
서비스 품질
VLAN
멀티캐스트/IGMP 스누핑
이중화    
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
MRP 관리자 / 클라이언트아니오 / 예예 / 예아니오 / 아니오예 / 예
FRD(Fast Ring Detection)아니오아니오
Large Tree Support아니오아니오
확장된 링 이중화 15 ms아니오아니오아니오
관리 기능    
포트 구성, 통계 및 활용
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
ACD(Address Conflict Detection)아니오아니오
DHCP 서버포트 기반풀/포트 기반, 옵션 82아니오옵션 82
명령줄 인터페이스(CLI)아니오
자동화 프로토콜    
PROFINET 준수 클래스AAAB
PROFINET IO 장치아니오아니오아니오
EtherNet/IP™,
확장된 멀티캐스트 필터링
아니오
승인    
해양 기관 인증아니오아니오아니오
Ex 승인아니오모델에 따라 다름아니오
IEC 61850-3아니오아니오모델에 따라 다름아니오

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

머신 빌딩용 네트워크 솔루션

산업용 데이터 통신의 추세 및 솔루션