라이트 제어 시스템

피닉스컨택트의 라이트 제어 시스템

유연성 및 개별적 사용

라이트 제어 시스템을 사용해 에너지 효율적인 산업용 조명 개념을 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다.

돌아가기 라이트 및 시그널링

카테고리

  • 라이트 분배기 캐비닛 제품 목록
    피닉스컨택트의 라이트 분배기 캐비닛

    피닉스컨택트의 라이트 분배기 캐비닛을 사용하면 공장 빌딩, 사무실 빌딩 및 옥외 영역에서 조명 장비를 유연하고 손쉽게 제어할 수 있습니다.

검색 위치 라이트 제어 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

사무실 및 생산 시설에 안전하고 집중적이며 올바른 분위기의 조명을 제공하려면 조명을 개별적으로 조정하고 인텔리전트하게 제어할 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트는 손쉽게 조작할 수 있는 완전히 조립된 다양한 라이트 분배기 캐비닛을 제공합니다.

이점

  • 수요를 기반으로 한 조명으로 인한 효율성 향상
  • 웹 브라우저를 통한 조명의 유연하고 빠른 조직
  • 사전 조립 및 배선된 컨트롤 캐비닛을 사용한 계획 작업 감소
  • 손쉬운 기능 정의를 사용한 짧은 스타트업 시간
  • 조명의 원격 파라미터화 및 진단

완벽하게 조립된 라이트 분배기 캐비닛

피닉스컨택트의 라이트 분배기 캐비닛  

즉시 설치 가능한 라이트 분배기 캐비닛

피닉스컨택트의 라이트 분배기 캐비닛은 완벽하게 조립되어 있으며 즉시 연결 가능합니다. 원하는 모든 기능은 웹 브라우저를 통해 정의됩니다. Ethernet 네트워크를 통해 시스템을 관련 제어 시스템뿐만 아니라 에너지 관리 시스템에 통합할 수 있습니다.

라이트 분배기 캐비닛은 공장 빌딩, 사무실 빌딩, 옥외 영역 및 비상 조명을 위한 다양한 버전으로 제공됩니다. 라이트 분배기 캐비닛을 개별적으로 작동할 수 있을 뿐만 아니라 별다른 구성 작업 없이 여러 개를 결합할 수 있습니다.

손쉬운 네트워킹 및 설정

네트워크화된 라이트 제어  

손쉬운 설정 및 연결

라이트 분배기 캐비닛을 손쉽게 네트워크화하고 파라미터를 상속하여 신속하게 설정할 수 있습니다. 따라서 여러 라이트 분배기 캐비닛이 그룹으로 작동하는 포괄적인 조명 그룹 기능을 구현할 수 있습니다.

연결해야 하는 유일한 컴포넌트는 캐비닛 공급 장치, 라이트 또는 조명 스트립, DALI(해당하는 경우), 기존 버튼 또는 모션 탐지기의 입력 신호, 라이트 센서 및 Ethernet 네트워크입니다.

라이트 제어 – 표준 및 개별 사용

라이트 분배기 캐비닛의 크기 및 유형과 관련된 특별한 요구 사항이 있습니까? 피닉스컨택트의 컴포넌트를 사용하면 고유한 라이트 분배기 캐비닛을 개발하여 정확한 사양을 충족할 수 있습니다. 약간의 기능만 있는 소형 솔루션뿐만 아니라 높은 출력 전원을 위한 대형 구조를 만들 수도 있습니다.

피닉스컨택트는 해당 애플리케이션에 적합한 개별 솔루션을 설계하기 위해 고객과 협력합니다. 필요한 경우, 컨설팅에서 스타트업에 이르는 프로젝트의 모든 과정에서 고객을 지원할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166