램프 테스트 모듈

램프 테스트 모듈

모든 램프를 작동할 준비가 되었습니까?

EMG 램프 테스트 모듈을 사용하여 램프를 개별적으로 또는 중앙에서 테스트할 수 있습니다.

돌아가기 모니터링 및 진단

카테고리

검색 위치 램프 테스트 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

EMG 램프 테스트 모듈은 결함 보고 기술을 사용해 절연기에서 신호를 디커플링합니다.

이점

  • 컨트롤 캐비닛에 설치할 수 있는 IP20 보호 수준의 전자 하우징을 사용한 손쉬운 설치
  • 베이스 래치를 사용한 빠른 DIN 레일 마운팅
  • 실용적인 연결 기술을 사용한 사용자 친화적 배선

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166