디스플레이 모듈

디스플레이 모듈

빠른 오류 탐지

EMG 디스플레이 모듈은 모든 문제를 간편하게 해결할 수 있도록 하며 모니터링 제어 프로세스에 도움이 되는 정보를 제공합니다.

돌아가기 시그널링 및 표시

카테고리

  • 디스플레이 모듈 제품 목록
    디스플레이 모듈

    LED 모듈은 전자 제어 시스템의 프로세스 모니터링 작업을 단순화할 뿐만 아니라 문제 해결에 용이한 도구입니다.

검색 위치 디스플레이 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

충격 방지 및 방진 컨트롤 캐비닛 하우징에 장착된 EMG 디스플레이 모듈을 사용하여 LED와 같은 표시 부품을 시스템에 전문적으로 통합할 수 있습니다.

이점

  • 컨트롤 캐비닛에 설치할 수 있는 IP20 보호 수준의 전자 하우징을 사용한 손쉬운 설치
  • 베이스 래치를 사용한 빠른 DIN 레일 마운팅
  • 실용적인 연결 기술을 사용한 사용자 친화적 배선
  • 개별적으로 마킹된 인디케이터를 통한 빠른 진단

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166