절연 스파크 갭

파이프라인용 낙뢰 보호

파이프라인용 낙뢰 보호

서지 전압으로 인한 손상으로부터 절연 플랜지를 보호하십시오.

돌아가기 전원 공급 장치용 서지 보호

카테고리

검색 위치 절연 스파크 갭

이 카테고리의 전 상품 보기

파이프라인에서 오류, 다운타임 및 누출을 방지하고 스파크오버로부터 민감한 절연 플랜지를 보호하십시오. 절연 스파크 갭은 서지 전압을 안전하게 방전시키고 파이프라인의 원활한 작동을 보장합니다..

이점

  • 가능한 최고 수준의 낙뢰 전류 전송 용량 클래스 H로 인한 강력한 보호
  • 뛰어난 내마모성으로 인한 극한 조건에서의 내구성
  • 플랜지용 절연 키트에 적합한 최적의 보호 및 응답 전압
  • 위험 영역 사용에 대한 국제적으로 인증된 다양한 승인으로 인한 범용성

파이프라인용 낙뢰 보호 등전위 본딩

절연 스파크 갭이 있는 절연 플랜지  

절연 스파크 갭이 있는 절연 플랜지

긴 서비스 수명은 파이프라인의 비용 효율적인 작동에 필수적입니다. 부식을 방지하기 위한 적극적인 내부식성 시스템이 사용됩니다. 일반적인 작업에 사용할 경우 접지 전위로부터 금속 파이프를 절연해야 합니다.

파이프 절연 및 절연 플랜지를 서지 전압으로 인한 손상으로부터 보호하기 위해 절연 스파트 갭이 사용됩니다. 서지 전압이 발생한 경우 절연 스파크 갭은 낮은 저항 상태가 되고 전압을 방전시킵니다. 따라서 낙뢰 보호 등전위 본딩이 보장됩니다. 최고 수준의 낙뢰 전류 전송 용량 클래스 H(IEC 52561-3에 따름) 덕분에 높은 낙뢰 전류도 정의된 경로를 통해 안전하게 접지에 방전됩니다.

서지 전류 저항 연결

마운팅 액세서리가 있는 절연 스파크 갭  

마운팅 소재가 있는 절연 스파크 갭

낙뢰가 발생할 경우 매우 높은 전류가 소재를 통해 방전되므로 액세서리도 이러한 부하에 안정적으로 대응할 수 있어야 합니다.

따라서 피닉스컨택트의 FLT-ISG… 절연 스파크 갭 연결을 위한 모든 액세서리는 적절한 방전 용량을 갖도록 설계되었습니다.

절연 스파크 갭을 설치할 때는 폭발 위험이 있는 영역에서 스파크 위험을 방지하기 위해 테스트된 액세서리를 사용합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호