개요로 돌아가기

컨트롤러에서 아날로그 입력 감소

MINI 아날로그 멀티플렉서

아날로그 신호 감소  

MINI Analog 멀티플렉서를 사용하여 필요한 아날로그 신호 수를 줄입니다.

MINI 아날로그 멀티플렉서를 사용하여 PLC에서 아날로그 입력 수를 대폭 줄일 수 있습니다.

액세서리 제품군으로 제공되는 멀티플렉서는 최대 8개의 아날로그 입력 신호에서 하나의 4 … 20 mA 출력 신호를 생성하고 케이블을 통해 직렬로 전송합니다.

신호를 변환 또는 절연할 필요가 없는 경우 MINI 아날로그 피드스루 단자대를 사용할 수도 있습니다.

DIP 스위치를 통한 손쉬운 구성

아날로그 신호 감소  

DIP 스위치를 통해 아날로그 채널 수를 선택합니다.

신호 수에 따라 손쉬운 DIP 스위치 구성을 통해 2, 4, 6 또는 8-채널 작동 중에서 선택할 수 있습니다. 채널은 1초 또는 2초 주기로 스위칭됩니다. 현재 스위칭된 채널은 비트 패턴을 사용하여 3개의 디지털 출력을 통해 탐지됩니다.

기능 예제: 풍력 발전소에서의 온도 측정

풍력 발전소에서의 멀티플렉서 적용  

온도 측정을 위한 아날로그 입력 감소

풍력 발전소에서는 광범위한 온도가 측정됩니다. 일반적으로 최소한 6개의 측정 지점이 모니터링됩니다. MINI 아날로그 멀티플렉서는 이러한 신호를 단일 신호로 줄여서 중앙 획득 지점에서 아날로그 입력 수를 줄입니다.

이와 동시에 신호가 현장에서 직접 절연, 변환 및 증폭되므로 케이블링이 크게 감소합니다. 예를 들어, 최대 8개의 4 ... 20 mA 전류 신호를 위해 제너레이터에서 하나의 케이블만 연결하면 됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm