개요로 돌아가기

절연, 변환, 필터링 및 증폭 – 절연 증폭기의 기능

전기 절연

비교 – 전기 절연이 있는 경우와 없는 경우  

전기 절연을 통한 접지 전류 루프 방지

절연 증폭기의 가장 중요한 작업은 신호의 전기 절연입니다.

MINI 아날로그는 입력, 출력 및 공급의 일관된 절연을 제공합니다.

이와 같은 방법으로 전위차 발생 시의 접지 전류 루프가 방지되므로 프로세스 값이 왜곡되지 않습니다.

신호 변환

전압 신호를 전류 신호로 변환  

전압 신호를 전류 신호로 변환

절연 증폭기를 사용하여 0 … 10 V와 같은 간섭에 민감한 신호를 저항성이 있는 전류 신호로 변환하십시오. 또는 센서 신호를 컨트롤러가 평가할 수 있는 신호로 변환하십시오(예: Pt 100 온도 신호를 4 … 20 mA 전류 신호로 변환).

신호 증폭

아날로그 신호 증폭  

아날로그 신호 증폭

긴 케이블 길이를 사용하거나 높은 부하를 작동하려는 경우 항상 신호를 증폭해야 합니다.

이러한 경우를 위해 MINI 아날로그 제품군의 절연 증폭기는 낮은 입력 전원에서 높은 출력 전원을 제공합니다.

신호 필터링

고주파 간섭 신호의 필터링  

고주파 간섭 신호의 필터링

산업 환경에서는 흔히 고주파 신호의 결과로 간섭이 발생합니다.

따라서 MINI 아날로그 절연 증폭기의 입력 필터는 이러한 간섭 신호를 안정적으로 필터링합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm