초소형 절연 증폭기

공간 절약 및 효율적

공간 절약 및 효율적

MINI 아날로그 절연 증폭기는 설계 폭이 6.2 mm에 불과하며 아날로그 신호를 절연, 변환, 필터링 및 증폭합니다.

돌아가기 신호 처리기

카테고리

검색 위치 초소형 절연 증폭기

이 카테고리의 전 상품 보기

MINI 아날로그 제품군의 절연 증폭기는 다양한 아날로그 신호 조절 기능을 제공합니다. 따라서 비용, 공간 및 에너지 절감 측면에서 상당히 효율적입니다. 포괄적인 승인 패키지를 사용해 다양한 영역에서 사용할 수 있습니다.

이점

  • 6.2 mm 설계 폭으로 인해 시판되는 다른 절연 증폭기와 비교하여 최대 65%의 공간 절약
  • 낮은 전력 소모량으로 인한 높은 에너지 효율성 및 긴 서비스 수명
  • DIN 레일 커넥터 및 결함 모니터링 시스템 기능을 통한 유연한 전원 브리징 및 편리한 그룹 오류 표시
  • 확장된 기능 및 모니터링을 위한 DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통한 편리한 구성 및 모니터링
  • 멀티플렉서 사용 시 컨트롤러에서 아날로그 신호 감소
  • V8 시스템 어댑터 및 터미네이션 캐리어와 같은 시스템 케이블링 솔루션을 통한 빠른 설치
  • 장애 발생 시에도 3-way 전기적 절연을 통한 높은 작동 안정성 보장

모든 적용 영역을 위한 절연 증폭기 – MINI 아날로그 제품 개요

6 mm 절연 증폭기의 가능한 적용  

MINI 아날로그 절연 증폭기의 가능한 적용

피닉스컨택트의 MINI 아날로그 절연 증폭기는 아날로그 신호 변환 및 온도 측정뿐만 아니라 멀티 채널 애플리케이션 단순화를 위한 이상적인 솔루션입니다.

원하는 용도에 적합한 MINI 아날로그 절연 증폭기 선택:

아날로그 입력/출력

  • 범용 및 표준 3-way 절연기
  • 3-way 리피터 전원 공급
  • 4-way 신호 복제기
  • 2-way 패시브 절연기
  • 2-way 루프 파워 절연기

온도

  • 열전대용 범용 및 표준 측정 변환기
  • 저항 온도계용 범용 및 표준 측정 변환기
  • 루프 파워 PT100 측정 변환기

주파수

  • 주파수 변환기
  • 아날로그 주파수 변환기

전위차계/저항기

  • 자동 전위차계 탐지 기능이 있는 전위차계 측정 변환기

제한 값

  • PDT 릴레이가 있는 임계값 스위치

디지털 입력

  • 릴레이 출력이 있는 NAMUR 절연 증폭기

액세서리

  • 전원 공급 컴포넌트
  • 결함 모니터링 모듈
  • 시스템 케이블링
  • 멀티플렉서
  • 마킹 소재

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm