개요로 돌아가기

MINI 아날로그 시리즈 제품의 제품 명칭에 대한 설명

제품에 표시된 명칭에는 장치의 기능, 전원 공급 장치 및 연결 기술에 대한 정보가 포함됩니다.
다음 예제는 명칭의 세부 내용을 보여줍니다.

리피터 전원 공급

MINI 아날로그 시리즈 제품의 제품 명칭 구조 예제

제품 명칭 및 해당 의미의 개별 세그먼트를 보여주기 위해 MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC 3-way 신호 처리기가 예제로 사용됩니다.

설명명칭설명
범위MINI MCR초소형 신호 처리기, 전체 폭 6.2 mm
기능SL표준 라인, 비용 효율적이고 컴팩트한 모듈
확장 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS – Repeater power supply smart
리피터 전원 공급 장치
2-채널 패시브
결함 모니터링
단자대
전원 단자대
1-채널 패시브
출력 신호 처리기
입력UI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
전압 또는 전류 입력
SHUNT 측정
전압 입력
전류 입력
Pt 100 저항 온도 탐지기, 열전대(온도 센서)
열전대 신호 타입 J 및 K
전위차계(저항)
NAMUR 근접 센서 또는 스위치
저항 온도 탐지기
0 ... 20 mA 입력 신호
4 ... 20 mA 입력 신호
전위차계(저항)
저항 온도 탐지기 및 열전대, mV
주파수 입력
정전압원
출력UI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
전압 또는 전류 출력
전류 출력
전압 출력
2개의 전류 출력
주파수, PWM 출력 신호
릴레이 전환 접점 출력
2개의 출력, 릴레이 정상 열림
N/C 릴레이 접점
0 ... 20 mA 출력 신호
4 ... 20 mA 출력 신호
전압 또는 전류 출력 및 N/O 릴레이 접점
2개의 전압 또는 전류 출력
전원 공급LP루프 파워, 추가 보조 전원 없음
확장 20
4
200
0 ... 20 mA 전류 신호
4 ... 20 mA 전류 신호
-50 ... 200°C 온도 측정 범위
연결
SP
스크류 연결
스프링 케이지 연결
구성C
NC
주문 구성, 수정 가능
구성되지 않음, 표준 구성
확장 30
4
0 ... 20 mA 전류 신호
4 ... 20 mA 전류 신호

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm